norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Guide di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo
41500

Guide di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55 ±2).Nota:Le guide di serraggio possono essere fornite e fissate tramite:
1. Serraggio laterale con posizionamento libero;
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN;
3. Fori di alloggiamento Ø25H6 mm per i comuni sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 100 mm.
4. Fori di alloggiamento Ø16H6 mm per i sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 96 mm.
5. Tre scanalature di guida con 18H7 per tavole con cave a T.
6. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 40 e 50 mm.
Dati tecnici:È necessario rispettare la forza di serraggio massima e la coppia di serraggio per la rispettiva larghezza del sistema nelle linee di prodotti 41510, 41510-10 e 41510-20.Utilizzo:È possibile montare più guide di serraggio di lunghezza diversa in successione o una accanto all'altra. La dentatura consente un posizionamento preciso e modulare con regolazione e memorizzazione delle posizioni. Grazie alla graduazione laterale sulle barre di serraggio, è possibile documentare ogni posizione delle ganasce fisse e ripristinarle in modo identico. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.Vantaggi:Universale, flessibile e modulabile.
Per dimensioni lotto piccole e grandi.
È possibile anche serrare componenti di grandi dimensioni su più guide di serraggio una accanto all'altra.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41500 Guide di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo 601 kB
 Nota tecnica per sistema di bloccaggio multiplo 1,9 MB

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

Larghezza
sistema
LHL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CADAcc.PrezzoOrdinare
41500-05030050503005096200----1,50,510050 721,05 €
41500-05040050504005096200288300--1,50,510050 864,80 €
41500-05050050505005096200288400--1,50,510050 1.078,70 €
41500-05060050506005096200288400500-1,50,510050 1.196,00 €
41500-050700505070050962002884005606001,50,510050 1.344,35 €
41500-07240072724007296200288300--20,710050 1.255,80 €
41500-07250072725007296200288400--20,710050 1.531,80 €
41500-07260072726007296200288400500-20,710050 1.667,50 €
41500-0727007272700729620028840056060020,710050 1.898,65 €
41500-1004001001004007296200288300--2,50,8510050 1.894,05 €
41500-1005001001005007296200288400--2,50,8510050 2.203,40 €
41500-1006001001006007296200288400500-2,50,8510050 2.386,25 €
41500-10070010010070072962002884005606002,50,8510050 2.620,85 €
N. ordineBLB1B2B3B4H1H2H3H4H5D

D1D2D3D4D5D6D7CADAcc.PrezzoOrdinare
41500-050300503002819361810221010162512201617,511M6M6 721,05 €
41500-050400504002819361810221010162512201617,511M6M6 864,80 €
41500-050500505002819361810221010162512201617,511M6M6 1.078,70 €
41500-050600506002819361810221010162512201617,511M6M6 1.196,00 €
41500-050700507002819361810221010162512201617,511M6M6 1.344,35 €
41500-072400724004230581814301515222516261617,511M6M6 1.255,80 €
41500-072500725004230581814301515222516261617,511M6M6 1.531,80 €
41500-072600726004230581814301515222516261617,511M6M6 1.667,50 €
41500-072700727004230581814301515222516261617,511M6M6 1.898,65 €
41500-1004001004005845861814301515222516261617,511M8M6 1.894,05 €
41500-1005001005005845861814301515222516261617,511M8M6 2.203,40 €
41500-1006001006005845861814301515222516261617,511M8M6 2.386,25 €
41500-1007001007005845861814301515222516261617,511M8M6 2.620,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83