norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES
41505-04

Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55).Nota:Le ganasce di supporto a prisma vengono utilizzate per il serraggio di pezzi circolari. La scanalatura longitudinale sul lato posteriore consente un allineamento preciso sulle ganasce fisse ES e DS.Utilizzo:Le ganasce di supporto con prisma vengono avvitate sulle battute fisse ES e DS.Vantaggi:I pezzi circolari possono essere serrati alle ganasce di supporto con prisma con precisione di ripetibilità.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41505-04 Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES 240 kB

Disegni

Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
LB

HL1B1B2Dmax.
diametro di serraggio
D1
per vite
DIN 912
CADAcc.PrezzoOrdinare
41505-04-050705054,98502523,53054270M5 87,40 €
41505-04-0721107282,4572403544862110M6 121,29 €
41505-04-10016010090,241004350641062160M8 131,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83