norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo
41501-05

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.
Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio 41500 per serraggi multipli.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa pezzo.Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori appoggi per una profondità di serraggio ottimale del pezzo
Vantaggi:Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.FornituraMorsetto a V.
Viti di fissaggio
Tasselli.
Nota disegno:
Forma A: Superficie di contatto non trattata
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma C: con livello
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41501-05 Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo 356 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, superfici di serraggio lisce

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma A, superfici di serraggio lisce

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41501-05-0500112A647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 205,28 €
41501-05-0720116A86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 386,40 €
41501-05-1000116A101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 507,15 €

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41501-05-0500212B647050253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 254,15 €
41501-05-0720216B86937239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 415,15 €
41501-05-1000216B101,5111,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 534,75 €

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, con gradino

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma C, con gradino

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H2H3D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41501-05-0502312C717750253012,523,5M5M6-M12x30M12x253085 265,65 €
41501-05-0505312C717750253012,553,5M5M6-M12x30M12x253085 254,15 €
41501-05-0722316C91,298,67239,74421,323,5M6M6-M16x50M16X4050150 439,30 €
41501-05-0725316C91,298,67239,74421,353,5M6M6-M16x50M16X4050150 442,75 €
41501-05-1002316C107,5117,510042,66421,625M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 561,20 €
41501-05-1005316C107,5117,510042,66421,655M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 556,60 €

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma D, con sovrametallo

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma D, con sovrametallo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41501-05-0500412D758150253012,53,5M5M6-M12x30M12x253085 217,35 €
41501-05-0720416D951037239,74421,33,5M6M6-M16x50M16X4050150 396,75 €
41501-05-1000416D111,5121,510042,66421,65M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 517,50 €

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma E, con pin di bloccaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma E, con pin di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaL
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H5H6D
Filettatura
interna
D1F
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41501-05-0500512E74,580,55025301812,53,594,75M5M6-M12x30M12x253085 278,30 €
41501-05-0720516E94,61027239,7442721,33,594,75M6M6-M16x50M16X4050150 484,15 €
41501-05-1000516E11112110042,6644021,6594,75M8M8M14X1,5X50-M16X4050150 601,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83