norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente. Superfici di scorrimento rettificate (HRC 38).Nota:I tasselli a T sono abbinati al sistema di bloccaggio multiplo.
La forma A/C viene utilizzata per le battute fisse.
La forma B è adatta per azionare il cuneo di serraggio delle unità di serraggio a V.
Utilizzo:La vite a testa cilindrica permette il posizionamento dei tasselli nelle battute delle unità di serraggio a V.
Vantaggi:Inserimento e posizionamento anche lateralmente, battute precise grazie al gioco ridotto.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41505-17 Tasselli a T per morsetto a V 230 kB

Disegni

Tasselli a T per morsetto a V

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLarghezza
sistema
Compatibile con

LL1B

HB1H1D
Filettatura
interna
CADAcc.PrezzoOrdinare
41505-17-05010241A50ganascia fissa solo lato24-1922269,95M10 11,87 €
41505-17-05010361C50ganascia fissa due lati36181922269,95M10 13,73 €
41505-17-05012241A50unità di serraggio a V con ganascia fissa24-1922269,95M12 11,87 €
41505-17-05012262B50unità di serraggio a V bilaterale26-18,518269,5M12 8,74 €
41505-17-07214281A72ganascia fissa solo lato28-30334014,95M14x1,5 18,08 €
41505-17-07214533C72ganascia fissa due lati532830334014,95M14x1,5 24,61 €
41505-17-07216281A72unità di serraggio a V con ganascia fissa28-30334014,95M16 27,35 €
41505-17-07216302B72unità di serraggio a V bilaterale30-29,528,539,514,5M16 27,35 €
41505-17-10014344D100Ganascia fissa su un lato/Unità di serraggio a V con ganascia fissa34-45335614,95M14x1,5 24,02 €
41505-17-10014595E100ganascia fissa due lati593045335614,95M14x1,5 43,76 €
41505-17-10016342A100unità di serraggio a V bilaterale34-44,528,555,514,5M16 31,51 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83