norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo
41505-15

Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente. Superfici di appoggio rettificate (HRC 32).Nota:Con il kit di staffe di serraggio permette il posizionamento e il bloccaggio delle guide sul piano di lavoro in qualsiasi posizione.Utilizzo:Il kit di staffe di serraggio viene inserito nella cava a T della tavola della macchina e spinto alla posizione corrispondente della guida di serraggio. Fissaggio tramite vite a testa cilindrica.Vantaggi:Il kit di staffe di serraggio può essere utilizzato anche per altri tipi di fissaggio dei Sistema di bloccaggio multiplo.Fornitura4x staffe di serraggio.
4x viti cilindriche con esagono incassato a norma DIN 912.
4x dadi per cave a T DIN 508.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41505-15 Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo 163 kB

Disegni

Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
LB

HB1B2H1D
per vite
DIN 912
Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
41505-15-050125038362020610M1214 31,21 €
41505-15-0721672/10040502827814M1618 36,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83