norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Vite a testa esagonale in acciaio.
Versione:Alloggiamento rinforzato con fibra di vetro, colore nero.
Vite a testa esagonale zincata.
Nota:Grazie alla parte terminale piatta e alla vite a testa esagonale incassata, il piedino è particolarmente adatto per il montaggio sulle superfici lisce.
L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile.
Nota disegno:
1) Pezzo terminale
2) Dado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27841 Piedini ad altezza regolabile 152 kB

Disegni

Piedini ad altezza regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABDD2
per vite a
testa svasata
H1SW1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27841-30043020,530M435-50221,5 7,83 €
27841-4006402840M645-65301,5 8,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83