|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Tappi in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Inserto filettato in ottone.Versione:Tappo colore nero. Inserto filettato nichelato.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | B | C | L | S | Compatibile con tubi | Carico ammissibile max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27836-103010 | M10 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 |  | | 4,17 € | | 27836-123010 | M12 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 |  | | 4,17 € | | 27836-143010 | M14 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 |  | | 4,17 € | | 27836-163010 | M16 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 |  | | 4,17 € | | 27836-103815 | M10 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 |  | | 4,80 € | | 27836-123815 | M12 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 |  | | 4,80 € | | 27836-163815 | M16 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 |  | | 4,80 € | | 27836-104215 | M10 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 |  | | 5,36 € | | 27836-124215 | M12 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 |  | | 5,36 € | | 27836-164215 | M16 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 |  | | 5,36 € | | 27836-124815 | M12 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 |  | | 6,16 € | | 27836-144815 | M14 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 |  | | 6,16 € | | 27836-164815 | M16 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 |  | | 6,16 € | | 27836-204815 | M20 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 |  | | 6,16 € | | 27836-125015 | M12 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 |  | | 6,56 € | | 27836-145015 | M14 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 |  | | 6,56 € | | 27836-165015 | M16 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 |  | | 6,56 € | | 27836-205015 | M20 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 |  | | 6,56 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|