norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Supporto piano in resina termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in resina termoplastica colore nero.
Supporto piano in zinco pressofuso blu zincato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini di regolazione ECO si articolano in un mandrino filettato e un supporto piano. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27832.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27830 Supporti piani per piedini di appoggio ECO in zinco pressofuso, acciaio inox o plastica 147 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini di appoggio ECO in zinco pressofuso, acciaio inox o plastica

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

HCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27830-10301Azinco3011,516  3,80 €
27830-10401Azinco401218  4,16 €
27830-10501Azinco5014,520  4,43 €
27830-10302Aacciaio inox3011,522  8,34 €
27830-10402Aacciaio inox401224  11,13 €
27830-10502Aacciaio inox5014,526  13,94 €
27830-10303Aresina termoplastica3011,515  1,02 €
27830-10403Aresina termoplastica401215  1,06 €
27830-10503Aresina termoplastica5014,515  1,12 €

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

HCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27830-20301Bzinco3013,516  4,20 €
27830-20401Bzinco4014,518  4,65 €
27830-20501Bzinco5017,520  4,93 €
27830-20302Bacciaio inox3013,522  9,03 €
27830-20402Bacciaio inox4014,524  11,90 €
27830-20502Bacciaio inox5017,526  14,75 €
27830-20303Bresina termoplastica3013,515  1,60 €
27830-20403Bresina termoplastica4014,515  1,68 €
27830-20503Bresina termoplastica5017,515  1,76 €