norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano. L'altezza del piedino di appoggio completo è data dalla lunghezza dello stelo filettato + 30 mm. (Altezza complessiva del piedino di appoggio = L + 30 mm)Accessori:Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27828 Mandrini filettati per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox 180 kB

Disegni

Mandrini filettati per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordine

Materiale
corpo base
D1LSWCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27828-120661acciaioM1266227,7 4,82 €
27828-121001acciaioM12100227,7 5,03 €
27828-121251acciaioM12125227,7 5,41 €
27828-121501acciaioM12150227,7 5,52 €
27828-160661acciaioM16662214,5 6,03 €
27828-161001acciaioM161002214,5 6,10 €
27828-161251acciaioM161252214,5 6,81 €
27828-161501acciaioM161502214,5 7,35 €
27828-162001acciaioM162002214,5 8,44 €
27828-201001acciaioM201002224,3 7,25 €
27828-201251acciaioM201252224,3 7,25 €
27828-201501acciaioM201502224,3 7,83 €
27828-202001acciaioM202002224,3 9,23 €
27828-120662acciaio inoxM1266227,7 8,44 €
27828-121002acciaio inoxM12100227,7 9,13 €
27828-121252acciaio inoxM12125227,7 10,04 €
27828-121502acciaio inoxM12150227,7 10,36 €
27828-160662acciaio inoxM16662214,5 10,55 €
27828-161002acciaio inoxM161002214,5 11,87 €
27828-161252acciaio inoxM161252214,5 13,35 €
27828-161502acciaio inoxM161502214,5 13,87 €
27828-162002acciaio inoxM162002214,5 16,49 €
27828-201002acciaio inoxM201002224,3 13,67 €
27828-201252acciaio inoxM201252224,3 15,27 €
27828-201502acciaio inoxM201502224,3 16,49 €
27828-202002acciaio inoxM202002224,3 19,18 €