norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27828.
Nota disegno:
Forma C con foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27818 Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso 177 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27818-30801C1835  14,66 €

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27818-40801D2035  17,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83