norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per le aste filettate compatibili vedere 27828.
Nota disegno:
Forma C con foro di avvitamento (chiuso) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27816 Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, modello pesante 270 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, modello pesante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDAHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27816-31251C125964418  13,58 €
27816-31751C1751354525  27,80 €
27816-41251D125964818  19,83 €
27816-41751D1751354925  40,31 €