norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
piedino e elemento sferico acciaio inox.

Piastrina antivibrante elastomero PUR (Sylomer V12).
Versione:Modello in acciaio:
elemento sferico cementato, brunito. Supporto piano brunito.
Modello in acciaio inox:
non trattato.

Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante,
antiscivolo.
Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.
Nota:

Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore.
Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm².
La piastrina antivibrante assorbe le vibrazioni, impedendo lo scivolamento del piedino articolato.
Piedino articolato (senza sistema di ammortizzazione) vedere 07144.

Nota disegno:
1) Piastrina antivibrante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27806 Supporti piani con sistema di ammortizzazione 164 kB

Disegni

Supporti piani con sistema di ammortizzazione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1D3HH1H2H3
(con compressione
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27806-110acciaio32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 13,01 €
27806-112acciaio40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 14,56 €
27806-116acciaio50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 17,51 €
27806-120acciaio60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 23,17 €
27806-310acciaio inox32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 15,46 €
27806-312acciaio inox40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 17,30 €
27806-316acciaio inox50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 20,50 €
27806-320acciaio inox60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 26,71 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83