norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano acciaio inox 1.4301.
Nucleo resina termoplastica PA.
Appoggio di gomma TPE.

Versione:Supporto piano non trattato.
Appoggio di gomma grigio chiaro con labbro di tenuta, durezza 70 Shore A.
Campo di applicazione da -20 °C a +100 °C.
Nota:I supporti piani in acciaio inox si contraddistinguono per l'appoggio in gomma, realizzato a iniezione insieme al supporto piano in acciaio inox e al nucleo in PA. Il supporto in gomma è resistente all'olio e all'acqua (fino a 60°C). Inoltre, è sottoposto a un trattamento antibatterico e antimicrobico, che lo rendono ideale per l'impiego nell'industria alimentare.

I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per le aste filettate compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Nota disegno:
1) Nucleo PA
2) Appoggio di gomma
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27803 Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox 215 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27803-106058,5297  10,47 €
27803-108078,5297  12,34 €
27803-110098,5297  20,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83