norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Supporto piano in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per le aste filettate compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (aperto) senza piastra antiscivolo

1) dal supporto piano Ø 80
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27801 Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox 181 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27801-10301Azinco30-1820  5,83 €
27801-10401Azinco40-1830  6,65 €
27801-10451Azinco45-1830  7,84 €
27801-10501Azinco50-1830  7,84 €
27801-10601Azinco60-1830  9,23 €
27801-10801Azinco80-1830  12,55 €
27801-11001Azinco100-1835  17,04 €
27801-11201Azinco120-1835  18,84 €
27801-10302Aacciaio inox30-1820  11,45 €
27801-10402Aacciaio inox40-1830  12,68 €
27801-10452Aacciaio inox45-1830  14,44 €
27801-10502Aacciaio inox50-1835  16,87 €
27801-10602Aacciaio inox60-1835  21,44 €
27801-10802Aacciaio inox80-1835  34,36 €
27801-11002Aacciaio inox100-1840  52,76 €
27801-11202Aacciaio inox120-1840  68,56 €
27801-20301Bzinco30-2020  6,51 €
27801-20401Bzinco40-2030  7,51 €
27801-20451Bzinco45-2030  8,77 €
27801-20501Bzinco50-2030  8,86 €
27801-20601Bzinco60-2030  10,25 €
27801-20801Bzinco80-2030  14,11 €
27801-21001Bzinco100-2035  20,18 €
27801-21201Bzinco120-2035  22,14 €
27801-20302Bacciaio inox30-2020  12,17 €
27801-20402Bacciaio inox40-2030  13,58 €
27801-20452Bacciaio inox45-2030  15,41 €
27801-20502Bacciaio inox50-2035  17,87 €
27801-20602Bacciaio inox60-2035  22,47 €
27801-20802Bacciaio inox80-2035  35,90 €
27801-21002Bacciaio inox100-2040  55,99 €
27801-21202Bacciaio inox120-2040  72,15 €
27801-30801Czinco80551830  15,99 €
27801-31001Czinco100741835  20,48 €
27801-31201Czinco120941835  22,14 €
27801-30802Cacciaio inox80551835  37,79 €
27801-31002Cacciaio inox100741840  56,34 €
27801-31202Cacciaio inox120941840  72,15 €
27801-40801Dzinco80552030  17,53 €
27801-41001Dzinco100742035  23,62 €
27801-41201Dzinco120942035  25,61 €
27801-40802Dacciaio inox80552035  39,49 €
27801-41002Dacciaio inox100742040  59,54 €
27801-41202Dacciaio inox120942040  75,74 €