norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27836-05 Tappi filettati in plastica per tubi rotondi 200 kB

Disegni

Tappi filettati in plastica per tubi rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HLL1Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27836-05-002208152022M8516,514,52Ø22x1,5-2 0,63 €
27836-05-002508152025M8516,514,52Ø25x1,5-2 0,72 €
27836-05-002808152028M8516,514,52Ø28x1,5-2 0,83 €
27836-05-003008152030M8516,514,52Ø30x1,5-2 0,90 €
27836-05-003208152032M852414,52Ø32x1,5-2 1,00 €
27836-05-003508152035M852414,52Ø35x1,5-2 1,13 €
27836-05-003808152038M852414,52Ø38x1,5-2 1,60 €
27836-05-004008152040M852414,52Ø40x1,5-2 1,61 €
27836-05-004208152042M852414,52Ø42x1,5-2 1,85 €
27836-05-004508152045M852414,52Ø45x1,5-2 2,04 €
27836-05-005008152050M852414,52Ø50x1,5-2 2,27 €
27836-05-005108101650,8M852414,52Ø50,8x1-1,6 2,53 €
27836-05-002210152022M10516,514,52Ø22x1,5-2 0,59 €
27836-05-002510152025M10516,514,52Ø25x1,5-2 0,69 €
27836-05-002810152028M10516,514,52Ø28x1,5-2 0,81 €
27836-05-003010152030M10516,514,52Ø30x1,5-2 0,84 €
27836-05-003210152032M1052414,52Ø32x1,5-2 0,94 €
27836-05-003510152035M1052414,52Ø35x1,5-2 1,12 €
27836-05-003810152038M1052414,52Ø38x1,5-2 1,55 €
27836-05-004010152040M1052414,52Ø40x1,5-2 1,56 €
27836-05-004210152042M1052414,52Ø42x1,5-2 1,70 €
27836-05-004510152045M1052414,52Ø45x1,5-2 1,86 €
27836-05-005010152050M1052414,52Ø50x1,5-2 2,16 €
27836-05-005110101650,8M1052414,52Ø50,8x1-1,6 2,35 €
27836-05-006110081360M10532172Ø60x0,8-1,25 4,84 €
27836-05-002512152025M12516,514,52Ø25x1,5-2 0,67 €
27836-05-002812152028M12516,514,52Ø28x1,5-2 0,77 €
27836-05-003012152030M12516,514,52Ø30x1,5-2 0,82 €
27836-05-003212152032M1252414,52Ø32x1,5-2 0,91 €
27836-05-003512152035M1252414,52Ø35x1,5-2 1,07 €
27836-05-003812152038M1252414,52Ø38x1,5-2 1,52 €
27836-05-004012152040M1252414,52Ø40x1,5-2 1,53 €
27836-05-004212152042M1252414,52Ø42x1,5-2 1,62 €
27836-05-004512152045M1252414,52Ø45x1,5-2 1,76 €
27836-05-005012152050M1252414,52Ø50x1,5-2 2,12 €
27836-05-005112101650,8M1252414,52Ø50,8x1-1,6 2,19 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83