norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I piedini articolati sono costituiti da un supporto piano e da una vite a testa esagonale DIN 933/ISO 4017 o da un dado esagonale di forma bassa DIN 439/ISO 4035.
La lunghezza della vite a testa esagonale è impostabile a piacere. In questo modo è possibile determinare liberamente l'altezza.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni, impedisce lo scivolamento del piedino articolato e protegge il pavimento dall'abrasione.
Materiale:Supporto piano, manicotto e dado: PA6.
Piastra antiscivolo: NBR.
Versione:colore nero.Nota:I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di test, durante i quali un carico statico è stato applicato perpendicolarmente al supporto piano al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.Montaggio:1. Inserire la vite a testa esagonale (1) o il dado esagonale (1) nel manicotto (2).
2. Far scorrere il dado di plastica (3) sulla vite a testa esagonale (1) o sul dado esagonale (1). In questo modo si crea uno snodo sferico.
3. È sufficiente premere lo snodo sferico nel supporto piano (4) dall'alto con un "clic", senza bisogno di attrezzi.
4. Premere la piastra antiscivolo (5) nel supporto piano (4) dal basso.
Accessori:Viti a testa esagonale 07171.
Dadi esagonali 07212.
FornituraPiastra antiscivolo inclusa.
Vite a testa esagonale/dado esagonale non inclusi.
Nota disegno:
1) Vite a testa esagonale/dado esagonale
2) Manicotto
3) Dado in plastica
4) Supporto piano
5) Piastra antiscivolo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27803-10 Supporti piani in plastica per piedini articolati 251 kB

Disegni

Supporti piani in plastica per piedini articolati

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniDGH

H1H2SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27803-10-2030063030M6270,817107,5 4,40 €
27803-10-2040064040M6270,817107,5 4,40 €
27803-10-2030083030M8270,817137,5 4,63 €
27803-10-2040084040M8270,817137,5 4,75 €
27803-10-2050105050M10402,5221715,5 5,85 €
27803-10-2050125050M12402,5221915,5 5,85 €
27803-10-2065166564,5M1646,51,828,52434 8,83 €
27803-10-2083208382,5M20601,8353039 11,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83