norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per le aste filettate compatibili vedere 27810. Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.Nota disegno:
Forma C con foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27802 Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27802-30801C801830  14,66 €
27802-40801D802030  17,41 €