norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.

La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27799-15 Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi 283 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
DD1

D2HH1H2LL1SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-15-0030101529per tubi a sezione rotondaArotondo30M222555319,729283Ø30x1-1,5 2,65 €
27799-15-0030101560per tubi a sezione rotondaArotondo30M222555319,760283Ø30x1-1,5 2,96 €
27799-15-0030152029per tubi a sezione rotondaArotondo30M22255532729282,5Ø30x1,5-2 3,21 €
27799-15-0032152029per tubi a sezione rotondaArotondo32M222555319,729283Ø32x1,5-2 2,70 €
27799-15-0032152060per tubi a sezione rotondaArotondo32M222555319,760283Ø32x1,5-2 3,00 €
27799-15-0035202529per tubi a sezione rotondaArotondo35M222555329,329283Ø35x2-2,5 2,83 €
27799-15-0035202560per tubi a sezione rotondaArotondo35M222555329,360283Ø35x2-2,5 3,16 €
27799-15-0035152029per tubi a sezione rotondaArotondo35M222555329,329283Ø35x1,5-2 2,83 €
27799-15-0035152060per tubi a sezione rotondaArotondo35M222555329,360283Ø35x1,5-2 3,16 €
27799-15-0038152029per tubi a sezione rotondaArotondo38M222555329,329283Ø38x1,5-2 2,96 €
27799-15-0038152060per tubi a sezione rotondaArotondo38M222555329,360283Ø38x1,5-2 3,29 €
27799-15-0040202529per tubi a sezione rotondaArotondo40M222555329,329283Ø40x2-2,5 3,02 €
27799-15-0040202560per tubi a sezione rotondaArotondo40M222555329,360283Ø40x2-2,5 3,37 €
27799-15-0040152029per tubi a sezione rotondaArotondo40M222555329,329283Ø40x1,5-2 3,01 €
27799-15-0040152060per tubi a sezione rotondaArotondo40M222555329,360283Ø40x1,5-2 3,36 €
27799-15-0045152031per tubi a sezione rotondaArotondo45M302555329,331413Ø45x1,5-2 3,66 €
27799-15-0050152031per tubi a sezione rotondaArotondo50M302555329,331413Ø50x1,5-2 3,66 €

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
AD1

D2HH1H2LL1SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-15-3030101529per tubi quadratiBquadrato30M222555319,52928330x30x1-1,5 2,78 €
27799-15-3030101560per tubi quadratiBquadrato30M222555319,56028330x30x1-1,5 3,11 €
27799-15-3030152029per tubi quadratiBquadrato30M222555319,52928330x30x1,5-2 2,75 €
27799-15-3030152060per tubi quadratiBquadrato30M222555319,56028330x30x1,5-2 3,07 €
27799-15-3535152029per tubi quadratiBquadrato35M222555329,32928335x35x1,5-2 2,99 €
27799-15-3535152060per tubi quadratiBquadrato35M222555329,36028335x35x1,5-2 3,34 €
27799-15-3535202529per tubi quadratiBquadrato35M222555329,32928335x35x2-2,5 2,93 €
27799-15-3535202560per tubi quadratiBquadrato35M222555329,36028335x35x2-2,5 3,28 €
27799-15-4040152029per tubi quadratiBquadrato40M222555329,32928340x40x1,5-2 3,25 €
27799-15-4040152060per tubi quadratiBquadrato40M222555329,36028340x40x1,5-2 3,62 €
27799-15-4040202529per tubi quadratiBquadrato40M222555329,32928340x40x2-2,5 3,23 €
27799-15-4040202560per tubi quadratiBquadrato40M222555329,36028340x40x2-2,5 3,59 €
27799-15-4545152029per tubi quadratiBquadrato45M222555329,32928345x45x1,5-2 3,80 €
27799-15-5050152031per tubi quadratiBquadrato50M302555329,33141350x50x1,5-2 4,13 €

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
ABD1

D2HH1H2LL1SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-15-6040152029per tubi rettangolariCrettangolare6040M2225553292928460x40x1,5-2 3,84 €
27799-15-6040152060per tubi rettangolariCrettangolare6040M2225553296028460x40x1,5-2 4,15 €