|
|
DescrizioneMateriale:Base e stelo filettato in acciaio.Versione:Base e stelo filettato zincati.Nota:Lo stelo filettato è inserito mediante pressione nella base girevole.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D | D1 | H | H1 | L | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27798-03008X016 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 |  | | 0,75 € | | 27798-03008X020 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 |  | | 0,76 € | | 27798-03008X030 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 |  | | 0,79 € | | 27798-03008X040 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 |  | | 0,84 € | | 27798-03008X050 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 |  | | 0,90 € | | 27798-03010X016 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 |  | | 0,84 € | | 27798-03010X020 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 |  | | 0,89 € | | 27798-03010X030 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 |  | | 0,90 € | | 27798-03010X040 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 |  | | 0,97 € | | 27798-03010X050 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 |  | | 0,99 € | | 27798-03010X060 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 |  | | 1,01 € | | 27798-04008X016 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 |  | | 0,90 € | | 27798-04008X020 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 |  | | 0,92 € | | 27798-04008X030 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 |  | | 0,94 € | | 27798-04008X040 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 |  | | 0,97 € | | 27798-04008X050 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 |  | | 0,99 € | | 27798-04010X016 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 27 | 16 | 17 |  | | 0,98 € | | 27798-04010X020 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 31 | 20 | 17 |  | | 0,98 € | | 27798-04010X030 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 41 | 30 | 17 |  | | 1,00 € | | 27798-04010X040 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 51 | 40 | 17 |  | | 1,05 € | | 27798-04010X050 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 61 | 50 | 17 |  | | 1,10 € | | 27798-04010X060 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 71 | 60 | 17 |  | | 1,12 € | | 27798-05008X016 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 |  | | 1,06 € | | 27798-05008X020 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 |  | | 1,08 € | | 27798-05008X030 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 |  | | 1,12 € | | 27798-05008X040 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 |  | | 1,14 € | | 27798-05008X050 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 |  | | 1,18 € | | 27798-05010X016 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 30 | 16 | 17 |  | | 1,14 € | | 27798-05010X020 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 34 | 20 | 17 |  | | 1,15 € | | 27798-05010X030 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 44 | 30 | 17 |  | | 1,18 € | | 27798-05010X040 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 54 | 40 | 17 |  | | 1,27 € | | 27798-05010X050 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 64 | 50 | 17 |  | | 1,29 € | | 27798-05010X060 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 74 | 60 | 17 |  | | 1,32 € | | 27798-06008X016 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 |  | | 1,53 € | | 27798-06008X020 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 |  | | 1,54 € | | 27798-06008X030 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 |  | | 1,60 € | | 27798-06008X040 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 |  | | 1,62 € | | 27798-06008X050 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 |  | | 1,67 € | | 27798-06010X016 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 31 | 16 | 17 |  | | 1,62 € | | 27798-06010X020 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 35 | 20 | 17 |  | | 1,63 € | | 27798-06010X030 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 45 | 30 | 17 |  | | 1,68 € | | 27798-06010X040 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 55 | 40 | 17 |  | | 1,74 € | | 27798-06010X050 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 65 | 50 | 17 |  | | 1,76 € | | 27798-06010X060 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 75 | 60 | 17 |  | | 1,78 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27798-13008X016 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 |  | | 0,75 € | | 27798-13008X020 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 |  | | 0,76 € | | 27798-13008X030 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 |  | | 0,79 € | | 27798-13008X040 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 |  | | 0,84 € | | 27798-13008X050 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 |  | | 0,90 € | | 27798-13010X016 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 |  | | 0,84 € | | 27798-13010X020 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 |  | | 0,89 € | | 27798-13010X030 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 |  | | 0,90 € | | 27798-13010X040 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 |  | | 0,97 € | | 27798-13010X050 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 |  | | 0,99 € | | 27798-13010X060 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 |  | | 1,01 € | | 27798-14008X016 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 |  | | 0,90 € | | 27798-14008X020 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 |  | | 0,92 € | | 27798-14008X030 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 |  | | 0,94 € | | 27798-14008X040 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 |  | | 0,97 € | | 27798-14008X050 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 |  | | 0,99 € | | 27798-14010X016 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 |  | | 0,97 € | | 27798-14010X020 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 |  | | 0,98 € | | 27798-14010X030 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 |  | | 1,00 € | | 27798-14010X040 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 |  | | 1,05 € | | 27798-14010X050 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 |  | | 1,10 € | | 27798-14010X060 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 |  | | 1,12 € | | 27798-15008X016 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 |  | | 1,06 € | | 27798-15008X020 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 |  | | 1,08 € | | 27798-15008X030 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 |  | | 1,12 € | | 27798-15008X040 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 |  | | 1,14 € | | 27798-15008X050 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 |  | | 1,18 € | | 27798-15010X016 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 |  | | 1,14 € | | 27798-15010X020 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 |  | | 1,15 € | | 27798-15010X030 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 |  | | 1,18 € | | 27798-15010X040 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 |  | | 1,27 € | | 27798-15010X050 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 |  | | 1,29 € | | 27798-15010X060 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 |  | | 1,32 € | | 27798-16008X016 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 |  | | 1,53 € | | 27798-16008X020 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 |  | | 1,54 € | | 27798-16008X030 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 |  | | 1,60 € | | 27798-16008X040 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 |  | | 1,62 € | | 27798-16008X050 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 |  | | 1,67 € | | 27798-16010X016 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 |  | | 1,62 € | | 27798-16010X020 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 |  | | 1,63 € | | 27798-16010X030 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 |  | | 1,68 € | | 27798-16010X040 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 |  | | 1,74 € | | 27798-16010X050 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 |  | | 1,76 € | | 27798-16010X060 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 |  | | 1,78 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|