|
|
27794Piedini di appoggio rotondi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide. Vite in acciaio.Versione:colore nero. Vite zincata.Nota:Piedino di appoggio dotato di intaglio a croce sulla base per facilitare il montaggio. Modello rigido.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | H | H1 | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27794-3006X020 | 30 | M6 | 11 | 31 | 20 | 3 |  | | 0,46 € | | 27794-3006X030 | 30 | M6 | 11 | 41 | 30 | 3 |  | | 0,47 € | | 27794-3008X016 | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 3 |  | | 0,49 € | | 27794-3008X020 | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 3 |  | | 0,49 € | | 27794-3008X025 | 30 | M8 | 11 | 36 | 25 | 3 |  | | 0,51 € | | 27794-3008X030 | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 3 |  | | 0,51 € | | 27794-3008X040 | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 3 |  | | 0,55 € | | 27794-3010X025 | 30 | M10 | 11 | 36 | 25 | 3 |  | | 0,56 € | | 27794-3010X030 | 30 | M10 | 11 | 41 | 30 | 3 |  | | 0,61 € | | 27794-3010X035 | 30 | M10 | 11 | 46 | 35 | 3 |  | | 0,61 € | | 27794-4708X016 | 47 | M8 | 11 | 27 | 16 | 4 |  | | 0,59 € | | 27794-4708X020 | 47 | M8 | 11 | 31 | 20 | 4 |  | | 0,60 € | | 27794-4708X030 | 47 | M8 | 11 | 41 | 30 | 4 |  | | 0,60 € | | 27794-4708X040 | 47 | M8 | 11 | 51 | 40 | 4 |  | | 0,62 € | | 27794-4710X020 | 47 | M10 | 11 | 31 | 20 | 4 |  | | 0,76 € | | 27794-4710X030 | 47 | M10 | 11 | 41 | 30 | 4 |  | | 0,76 € | | 27794-4710X055 | 47 | M10 | 11 | 66 | 55 | 4 |  | | 0,94 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|