norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Le cerniere sono dotate di una molla a trazione in acciaio. Questa consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Le cerniere a oscillazione libera possono essere combinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
Angolo di apertura 270°.

Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm

Le cerniere sono predisposte per oltre 30.000 cicli di lavoro.

Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °CAccessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27906 Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm 181 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm, molla di apertura

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm, molla di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27906-556701neroanodizzato553867486,3184,550004200 21,33 €
27906-55670incoloreanodizzato553867486,3184,550004200 21,33 €

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm, molla di richiamo

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm, molla di richiamo

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27906-556711neroanodizzato553867486,3184,550004200 23,13 €
27906-55671incoloreanodizzato553867486,3184,550004200 23,10 €

Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,35 Nm, senza molla

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,35 Nm, senza molla

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Colore
corpo base
Superficie
corpo base
A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
Tipo di
prodotto
SSistema di fissaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
27906-055652-incoloreanodizzato553865486,31865909810cerniera4,5fori di montaggio 16,00 €
27906-0556521-neroanodizzato553865486,31865909810cerniera4,5fori di montaggio 16,00 €
27906-155652-incoloreanodizzato553865486,31865909810cerniera4,5fori di montaggio 16,41 €
27906-1556521-neroanodizzato553865486,31865909810cerniera4,5fori di montaggio 16,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83