|
|
27906_CCerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5. Tappi di copertura PA 6.6. Rondelle POM.Versione:Anodizzato nero. Anodizzato incolore.Nota:Le cerniere a oscillazione libera possono essere combinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici. Angolo di apertura 180°.
Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.Range di temperatura: da -20 °C a +80 °CAccessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Colore corpo base | Superficie corpo base | A | A1 | B | B1 | D | D1 | F1 N | F2 N | Tipo di prodotto | S | Sistema di fissaggio | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27906-055652 | - | incolore | anodizzato | 55 | 38 | 65 | 48 | 6,3 | 18 | 6590 | 9810 | cerniera | 4,5 | fori di montaggio |  | | 16,00 € | | 27906-0556521 | - | nero | anodizzato | 55 | 38 | 65 | 48 | 6,3 | 18 | 6590 | 9810 | cerniera | 4,5 | fori di montaggio |  | | 16,00 € | | 27906-155652 | - | incolore | anodizzato | 55 | 38 | 65 | 48 | 6,3 | 18 | 6590 | 9810 | cerniera | 4,5 | fori di montaggio |  | | 16,41 € | | 27906-1556521 | - | nero | anodizzato | 55 | 38 | 65 | 48 | 6,3 | 18 | 6590 | 9810 | cerniera | 4,5 | fori di montaggio |  | | 16,41 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|