norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione:Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Nota:Le cerniere sono dotate di una molla di trazione in acciaio. Questo consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 180°.

Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm

Le cerniere sono predisposte per oltre 30.000 cicli.

Fissaggio con viti a testa acilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °CAccessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27906_A Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm, molla di apertura 181 kB

Disegni

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm, molla di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27906-556701neroanodizzato553867486,3184,550004200 21,33 €
27906-55670incoloreanodizzato553867486,3184,550004200 21,33 €