norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerniera in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio.
Maniglia a leva in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Sistema meccanico in acciaio.
Versione:Cerniera colore .
Asse zincato.
Maniglia a leva colore nero.
Sistema meccanico colore nero zincato.
Nota:Le cerniere possono essere bloccate in ogni posizione con una maniglia a leva disinnestabile.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Su richiesta:Cerniere con punte di posizionamento (cave 6, 8 e 10) per profili in alluminio.
Combinazioni di diversi battenti a cerniera.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27853 Cerniere in plastica, con funzione di serraggio 229 kB

Disegni

Cerniere in plastica, con funzione di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2A3A4B

F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27853-251515521515262648500380 10,04 €
27853-3018185917,517,529,529,548700400 10,12 €
27853-352020722020363648700400 10,22 €
27853-4023237722,522,538,538,548750450 10,38 €
27853-45252587252543,543,548750450 10,56 €
27853-5028289727,527,548,548,548800425 10,95 €
27853-60333311532,532,557,557,548850175 11,28 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83