norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Versione:Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Nota:Le cerniere sono dotate di una molla a trazione in acciaio. Questa consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Le cerniere a oscillazione libera possono essere abbinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
In questo caso, l'angolo di apertura è di 270°.
Le cerniere con molla integrata hanno un angolo di apertura di 180°.

Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm

Fissaggio con viti a testa svasata a norma DIN 7991.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati possono variare in base ai diversi materiali su cui vengono fissate le cerniere, alle modalità di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27905 Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm 175 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm, molla di apertura

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm, molla di apertura

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27905-353001neroanodizzato352130153,5103,312101310 13,36 €
27905-35300incoloreanodizzato352130153,5103,512101310 13,36 €

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm, molla di richiamo

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm, molla di richiamo

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27905-353011neroanodizzato352130153,5103,312101310 13,36 €
27905-35301incoloreanodizzato352130153,5103,512101310 13,36 €

Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,20 Nm, senza molla

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,20 Nm, senza molla

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
STipo di
prodotto
Sistema di fissaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
27905-35302incoloreanodizzato352130153,510121013103,3cernierafori di montaggio 14,01 €
27905-353021neroanodizzato352130153,510121013103,3cernierafori di montaggio 14,01 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83