|
|
27905_BCerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5. Tappi di copertura PA 6.6.Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Le cerniere sono dotate di una molla di trazione integrata in acciaio inox. Questa permette l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli. Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla: M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Fissaggio mediante vite a testa svasata secondo DIN 7991.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.Range di temperatura: da -20 °C a +80 °C DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Superficie corpo base | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27905-353011 | nero | anodizzato | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 3,3 | 1210 | 1310 |  | | 13,36 € | | 27905-35301 | incolore | anodizzato | 35 | 21 | 30 | 15 | 3,5 | 10 | 3,5 | 1210 | 1310 |  | | 13,36 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|