norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Le cerniere a oscillazione libera possono essere combinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
Angolo di apertura 270°.

Fissaggio con viti a testa svasata conformi a DIN 7991.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27905_C Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,20 Nm, senza molla 172 kB

Disegni

Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,20 Nm, senza molla

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
A

A1BB1DD1F1
N
F2
N
STipo di
prodotto
Sistema di fissaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
27905-35302incoloreanodizzato352130153,510121013103,3cernierafori di montaggio 14,01 €
27905-353021neroanodizzato352130153,510121013103,3cernierafori di montaggio 14,01 €