norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Polimeri ad elevate prestazioni iglidur® G, iglidur® J e iglidur® X.Versione:iglidur® G grigio opaco.
iglidur® J giallo.
iglidur® X nero.
Nota:Cuscinetto radente di plastica di polimeri a elevate prestazioni.

– Privo di manutenzione
– Non necessita di lubrificanti
– Resistente alla corrosione
– Resistente allo sporco
– Elevata accuratezza nelle dimensioni
– Elevata resistenza alla pressione
– Buona dissipazione di calore
– Inclinazione di scorrimento molto ridotta
– Elevata attenuazione meccanica
– Resistente ai raggi UV
Montaggio:I cuscinetti sono concepiti per l'inserimento a pressione in un alloggiamento con tolleranza H7. Dopo l'inserimento in un alloggiamento con misura nominale, il diametro interno del cuscinetto si imposta autonomamente con una tolleranza D.

I cuscinetti sono idonei per alberi con tolleranza h (suggerita almeno h9).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23710 Cuscinetto radente di plastica 160 kB

Disegni (sintesi completa)

Cuscinetto radente di plastica

Cuscinetto radente di plastica forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetto radente di plastica forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1LSTolleranza D
dopo l'inserimento
a pressione
Max. pressione superficiale
statica ammessa
N/mm²
Range
di
temperatura
CADAcc.PrezzoOrdinare
23710-11050705AIGLIDUR® G5750,3E1080-40 °C a +130 °C 0,51 €
23710-11060806AIGLIDUR® G6860,5E1080-40 °C a +130 °C 0,54 €
23710-11081008AIGLIDUR® G81080,5E1080-40 °C a +130 °C 0,54 €
23710-11101210AIGLIDUR® G1012100,5E1080-40 °C a +130 °C 0,69 €
23710-11121410AIGLIDUR® G1214100,8E1080-40 °C a +130 °C 0,69 €
23710-11141615AIGLIDUR® G1416150,8E1080-40 °C a +130 °C 0,82 €
23710-11151720AIGLIDUR® G1517200,8E1080-40 °C a +130 °C 0,85 €
23710-11161820AIGLIDUR® G1618200,8E1080-40 °C a +130 °C 1,05 €
23710-11202320AIGLIDUR® G2023200,8E1080-40 °C a +130 °C 1,25 €
23710-11252820AIGLIDUR® G2528200,8E1080-40 °C a +130 °C 1,36 €
23710-11303430AIGLIDUR® G3034300,8E1080-40 °C a +130 °C 1,96 €
23710-21050705AIGLIDUR® J5750,3E1035-50 °C a +90 °C 1,15 €
23710-21060806AIGLIDUR® J6860,5E1035-50 °C a +90 °C 1,20 €
23710-21081008AIGLIDUR® J81080,5E1035-50 °C a +90 °C 1,29 €
23710-21101210AIGLIDUR® J1012100,5E1035-50 °C a +90 °C 1,33 €
23710-21121410AIGLIDUR® J1214100,8E1035-50 °C a +90 °C 1,43 €
23710-21141615AIGLIDUR® J1416150,8E1035-50 °C a +90 °C 1,54 €
23710-21151720AIGLIDUR® J1517200,8E1035-50 °C a +90 °C 1,70 €
23710-21161820AIGLIDUR® J1618200,8E1035-50 °C a +90 °C 2,04 €
23710-21202320AIGLIDUR® J2023200,8E1035-50 °C a +90 °C 2,66 €
23710-21252820AIGLIDUR® J2528200,8E1035-50 °C a +90 °C 3,22 €
23710-21303430AIGLIDUR® J3034300,8E1035-50 °C a +90 °C 5,87 €
23710-31050705AIGLIDUR® X5750,3F10150-100 °C a +250 °C 1,67 €
23710-31060806AIGLIDUR® X6860,5F10150-100 °C a +250 °C 1,70 €
23710-31081008AIGLIDUR® X81080,5F10150-100 °C a +250 °C 1,82 €
23710-31101210AIGLIDUR® X1012100,5F10150-100 °C a +250 °C 1,99 €
23710-31121410AIGLIDUR® X1214100,8F10150-100 °C a +250 °C 2,04 €
23710-31141615AIGLIDUR® X1416150,8F10150-100 °C a +250 °C 2,43 €
23710-31151720AIGLIDUR® X1517200,8F10150-100 °C a +250 °C 2,85 €
23710-31161820AIGLIDUR® X1618200,8F10150-100 °C a +250 °C 2,90 €
23710-31202320AIGLIDUR® X2023200,8F10150-100 °C a +250 °C 4,17 €
23710-31252820AIGLIDUR® X2528200,8F10150-100 °C a +250 °C 4,76 €
23710-31303430AIGLIDUR® X3034300,8F10150-100 °C a +250 °C10,71 €

Cuscinetto radente di plastica forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetto radente di plastica forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1STolleranza D
dopo l'inserimento
a pressione
Max. pressione superficiale
statica ammessa
N/mm²
Range
di
temperatura
CADAcc.PrezzoOrdinare
23710-12050705BIGLIDUR® G5711510,3E1080-40 °C a +130 °C 0,67 €
23710-12060808BIGLIDUR® G6812810,5E1080-40 °C a +130 °C 0,67 €
23710-12081007BIGLIDUR® G810157,510,5E1080-40 °C a +130 °C 0,69 €
23710-12101209BIGLIDUR® G101218910,5E1080-40 °C a +130 °C 0,77 €
23710-12121412BIGLIDUR® G1214201210,8E1080-40 °C a +130 °C 1,02 €
23710-12141612BIGLIDUR® G1416221210,8E1080-40 °C a +130 °C 1,02 €
23710-12151712BIGLIDUR® G1517231210,8E1080-40 °C a +130 °C 1,05 €
23710-12161817BIGLIDUR® G1618241710,8E1080-40 °C a +130 °C 1,12 €
23710-12202321BIGLIDUR® G202330211,50,8E1080-40 °C a +130 °C 1,43 €
23710-12252821BIGLIDUR® G252835211,50,8E1080-40 °C a +130 °C 1,50 €
23710-12303426BIGLIDUR® G3034422620,8E1080-40 °C a +130 °C 2,00 €
23710-22050705BIGLIDUR® J5711510,3E1035-50 °C a +90 °C 1,18 €
23710-22060808BIGLIDUR® J6812810,5E1035-50 °C a +90 °C 1,33 €
23710-22081007BIGLIDUR® J81015710,5E1035-50 °C a +90 °C 1,33 €
23710-22101209BIGLIDUR® J101218910,5E1035-50 °C a +90 °C 1,52 €
23710-22121412BIGLIDUR® J1214201210,8E1035-50 °C a +90 °C 1,75 €
23710-22141612BIGLIDUR® J1416221210,8E1035-50 °C a +90 °C 1,96 €
23710-22151712BIGLIDUR® J1517231210,8E1035-50 °C a +90 °C 2,12 €
23710-22161817BIGLIDUR® J1618241710,8E1035-50 °C a +90 °C 2,19 €
23710-22202321BIGLIDUR® J202330211,50,8E1035-50 °C a +90 °C 2,76 €
23710-22252821BIGLIDUR® J252835211,50,8E1035-50 °C a +90 °C 3,07 €
23710-22303426BIGLIDUR® J3034422620,8E1035-50 °C a +90 °C 5,97 €
23710-32050705BIGLIDUR® X5711510,3F10150-100 °C a +250 °C 1,74 €
23710-32060808BIGLIDUR® X6812810,5F10150-100 °C a +250 °C 1,83 €
23710-32081007BIGLIDUR® X810157,510,5F10150-100 °C a +250 °C 1,83 €
23710-32101209BIGLIDUR® X101218910,5F10150-100 °C a +250 °C 2,12 €
23710-32121412BIGLIDUR® X1214201210,8F10150-100 °C a +250 °C 2,37 €
23710-32141612BIGLIDUR® X1416221210,8F10150-100 °C a +250 °C 2,73 €
23710-32151712BIGLIDUR® X1517231210,8F10150-100 °C a +250 °C 2,76 €
23710-32161817BIGLIDUR® X1618241710,8F10150-100 °C a +250 °C 2,91 €
23710-32202321BIGLIDUR® X202330211,50,8F10150-100 °C a +250 °C 4,67 €
23710-32252821BIGLIDUR® X252835211,50,8F10150-100 °C a +250 °C 5,36 €
23710-32303426BIGLIDUR® X3034422620,8F10150-100 °C a +250 °C 10,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83