|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Tubo di guida in acciaio da cementazione 1.7139.Versione:cementato.Nota:I tubi di guida in acciaio sono utilizzati per guidare e posizionare con precisione i componenti nei processi produttivi più impegnativi. I tubi di guida possono essere utilizzati in applicazioni di produzione di utensili e stampi per aumentare la precisione, la ripetibilità e l'efficienza dei processi di fabbricazione.
I tubi di guida sono ampiamente utilizzati in vari settori della costruzione di utensili e stampi, tra cui:
- processi di stampaggio a iniezione - processi di punzonatura e formatura - lavorazioni meccaniche di precisione - lavorazione della plastica - lavorazione dei metalli - industria automobilistica - industria elettronicaAccessori:Rondelle per tubi di guida in acciaio 07375-12.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23678-10020 | 10 | 6,2 | 20 |  | | 9,17 € | | 23678-10030 | 10 | 6,2 | 30 |  | | 9,42 € | | 23678-10040 | 10 | 6,2 | 40 |  | | 11,52 € | | 23678-10050 | 10 | 6,2 | 50 |  | | 12,11 € | | 23678-10060 | 10 | 6,2 | 60 |  | | 12,66 € | | 23678-10070 | 10 | 6,2 | 70 |  | | 13,50 € | | 23678-10080 | 10 | 6,2 | 80 |  | | 14,48 € | | 23678-10100 | 10 | 6,2 | 100 |  | | 15,84 € | | 23678-10120 | 10 | 6,2 | 120 |  | | 17,10 € | | 23678-10140 | 10 | 6,2 | 140 |  | | 18,35 € | | 23678-14030 | 14 | 8,5 | 30 |  | | 11,96 € | | 23678-14040 | 14 | 8,5 | 40 |  | | 12,66 € | | 23678-14050 | 14 | 8,5 | 50 |  | | 13,50 € | | 23678-14060 | 14 | 8,5 | 60 |  | | 14,61 € | | 23678-14070 | 14 | 8,5 | 70 |  | | 15,30 € | | 23678-14080 | 14 | 8,5 | 80 |  | | 16,12 € | | 23678-14100 | 14 | 8,5 | 100 |  | | 17,55 € | | 23678-14120 | 14 | 8,5 | 120 |  | | 19,18 € | | 23678-14140 | 14 | 8,5 | 140 |  | | 20,68 € | | 23678-14160 | 14 | 8,5 | 160 |  | | 22,39 € | | 23678-14180 | 14 | 8,5 | 180 |  | | 23,75 € | | 23678-18040 | 18 | 10,5 | 40 |  | | 14,72 € | | 23678-18060 | 18 | 10,5 | 60 |  | | 16,56 € | | 23678-18080 | 18 | 10,5 | 80 |  | | 17,18 € | | 23678-18100 | 18 | 10,5 | 100 |  | | 19,61 € | | 23678-18120 | 18 | 10,5 | 120 |  | | 21,25 € | | 23678-18140 | 18 | 10,5 | 140 |  | | 22,79 € | | 23678-18160 | 18 | 10,5 | 160 |  | | 24,43 € | | 23678-18180 | 18 | 10,5 | 180 |  | | 26,25 € | | 23678-18200 | 18 | 10,5 | 200 |  | | 27,92 € | | 23678-18220 | 18 | 10,5 | 220 |  | | 29,70 € | | 23678-18240 | 18 | 10,5 | 240 |  | | 30,23 € | | 23678-24060 | 24 | 13 | 60 |  | | 21,22 € | | 23678-24080 | 24 | 13 | 80 |  | | 24,05 € | | 23678-24100 | 24 | 13 | 100 |  | | 25,85 € | | 23678-24120 | 24 | 13 | 120 |  | | 27,78 € | | 23678-24140 | 24 | 13 | 140 |  | | 29,70 € | | 23678-24160 | 24 | 13 | 160 |  | | 31,36 € | | 23678-24180 | 24 | 13 | 180 |  | | 32,18 € | | 23678-24200 | 24 | 13 | 200 |  | | 34,36 € | | 23678-24240 | 24 | 13 | 240 |  | | 39,43 € | | 23678-30080 | 30 | 17 | 80 |  | | 31,49 € | | 23678-30100 | 30 | 17 | 100 |  | | 34,56 € | | 23678-30120 | 30 | 17 | 120 |  | | 36,79 € | | 23678-30140 | 30 | 17 | 140 |  | | 38,57 € | | 23678-30160 | 30 | 17 | 160 |  | | 39,85 € | | 23678-30180 | 30 | 17 | 180 |  | | 43,45 € | | 23678-30200 | 30 | 17 | 200 |  | | 45,08 € | | 23678-30220 | 30 | 17 | 220 |  | | 47,70 € | | 23678-30240 | 30 | 17 | 240 |  | | 50,73 € | | 23678-30260 | 30 | 17 | 260 |  | | 54,96 € | | 23678-30280 | 30 | 17 | 280 |  | | 57,03 € | | 23678-30300 | 30 | 17 | 300 |  | | 59,54 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|