norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Bronzo con inserti in grafite.Versione:autolubrificante.
Durezza 190-220 HB.
Nota:Le bussole di guida possono essere utilizzate in posizione radiale e assiale.
Gli elementi scorrevoli non richiedono manutenzione e sono resistenti all'usura.
Gli inserti in grafite garantiscono la lubrificazione per tutta la durata.

Preferibilmente per velocità di scorrimento < 0,5 m/s. (In caso di sollecitazioni estreme con elevata velocità di scorrimento si consiglia una lubrificazione aggiuntiva).
Dati tecnici:

Proprietà del materiale:
Lega base: CuZn25Al6FeMn3
Densità: 8,0 g/cm3
Resistenza alla trazione Rm: 750 N/mm2
Limite di elasticità: 450 N/mm2
Allungamento a rottura A5: 5-8 %
Coefficiente di attrito: 0,05 - 0,12
Velocità massima: 15 m/Min
Conducibilità termica: 50 W/m x k
Coefficiente di dilatazione termica: 18 x 10-6
Conducibilità elettrica: 7-8 m/(Ω x mm2)
Percentuale di lubrificante solido: 25-30 %

Range di temperatura: Picchi di temperatura di breve durata fino a ca. 200 °CAccessori:Clip di ritegno 23682.Tolleranze:Il foro di alloggiamento per i cuscinetti radenti deve corrispondere alla tolleranza ISO H7.

Per l'albero si consiglia una tolleranza da h6 a h7.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23681 Bussole di guida DIN 9834/ ISO 9448 in bronzo prive di manutenzione con collare 315 kB

Disegni

Bussole di guida DIN 9834/ ISO 9448 in bronzo prive di manutenzione con collare

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3LL1L2L3RCADAcc.PrezzoOrdinare
23681-0240320400024323240406,3383 36,37 €
23681-0250320320025323240326,3483 29,01 €
23681-0250320401025323240406,33103 25,88 €
23681-0250320400025323240406,3483 25,88 €
23681-0320400501232404050506,34123 23,89 €
23681-0400500631540505063636,35153 25,16 €
23681-0500630711750636371716,36,3155 39,77 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83