|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Polimeri ad elevate prestazioni iglidur® G.Versione:grigio opaco.Nota:Ralle priva di manutenzione e di bisogno di lubrificazione. Servono ad assorbire i carichi assiali in presenza di movimento rotante. I carichi assiali possono presentarsi crescenti o permanenti. Isolante elettricamente. Resistente ai raggi UV.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | S | Max. pressione superficiale statica ammessa N/mm² | Range di temperatura | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
23715-1050906 | 5 | 9,5 | - | - | 9,5 | 0,3 | 0,6 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 0,71 € | | 23715-1061515 | 6 | 15 | - | - | 15 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 0,71 € | | 23715-1081810 | 8 | 18 | - | - | 18 | 0,7 | 1 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 0,77 € | | 23715-1101810 | 10 | 18 | - | - | 18 | 0,7 | 1 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 0,77 € | | 23715-1122415 | 12 | 24 | 18 | 1,5 | 24 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 0,85 € | | 23715-1142015 | 14 | 20 | - | - | 20 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 0,89 € | | 23715-1152415 | 15 | 24 | 19,5 | 1,5 | 24 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 0,92 € | | 23715-1163015 | 16 | 30 | 22 | 2 | 30 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 1,00 € | | 23715-1183215 | 18 | 32 | 25 | 2 | 32 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 1,13 € | | 23715-1203615 | 20 | 36 | 28 | 3 | 36 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 1,31 € | | 23715-1223815 | 22 | 38 | 30 | 3 | 38 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 1,46 € | | 23715-1244215 | 24 | 42 | 33 | 3 | 42 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 1,68 € | | 23715-1264415 | 26 | 44 | 35 | 3 | 44 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 2,02 € | | 23715-1284815 | 28 | 48 | 38 | 4 | 48 | 1 | 1,5 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 2,19 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|