norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Polimeri ad elevate prestazioni iglidur® G, iglidur® J e iglidur® X.Versione:iglidur® G grigio opaco.
iglidur® J giallo.
iglidur® X nero.
Nota:Cuscinetto radente di plastica di polimeri a elevate prestazioni.

– Privo di manutenzione
– Non necessita di lubrificanti
– Resistente alla corrosione
– Resistente allo sporco
– Elevata accuratezza nelle dimensioni
– Elevata resistenza alla pressione
– Buona dissipazione di calore
– Inclinazione di scorrimento molto ridotta
– Elevata attenuazione meccanica
– Resistente ai raggi UV
Montaggio:I cuscinetti sono concepiti per l'inserimento a pressione in un alloggiamento con tolleranza H7. Dopo l'inserimento in un alloggiamento con misura nominale, il diametro interno del cuscinetto si imposta autonomamente con una tolleranza D.

I cuscinetti sono idonei per alberi con tolleranza h (suggerita almeno h9).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23710_B Cuscinetto radente di plastica forma B 153 kB

Disegni

Cuscinetto radente di plastica forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1STolleranza D
dopo l'inserimento
a pressione
Max. pressione superficiale
statica ammessa
N/mm²
Range
di
temperatura
CADAcc.PrezzoOrdinare
23710-12050705BIGLIDUR® G5711510,3E1080-40 °C a +130 °C 0,67 €
23710-12060808BIGLIDUR® G6812810,5E1080-40 °C a +130 °C 0,67 €
23710-12081007BIGLIDUR® G810157,510,5E1080-40 °C a +130 °C 0,69 €
23710-12101209BIGLIDUR® G101218910,5E1080-40 °C a +130 °C 0,77 €
23710-12121412BIGLIDUR® G1214201210,8E1080-40 °C a +130 °C 1,02 €
23710-12141612BIGLIDUR® G1416221210,8E1080-40 °C a +130 °C 1,02 €
23710-12151712BIGLIDUR® G1517231210,8E1080-40 °C a +130 °C 1,05 €
23710-12161817BIGLIDUR® G1618241710,8E1080-40 °C a +130 °C 1,12 €
23710-12202321BIGLIDUR® G202330211,50,8E1080-40 °C a +130 °C 1,43 €
23710-12252821BIGLIDUR® G252835211,50,8E1080-40 °C a +130 °C 1,50 €
23710-12303426BIGLIDUR® G3034422620,8E1080-40 °C a +130 °C 2,00 €
23710-22050705BIGLIDUR® J5711510,3E1035-50 °C a +90 °C 1,18 €
23710-22060808BIGLIDUR® J6812810,5E1035-50 °C a +90 °C 1,33 €
23710-22081007BIGLIDUR® J81015710,5E1035-50 °C a +90 °C 1,33 €
23710-22101209BIGLIDUR® J101218910,5E1035-50 °C a +90 °C 1,52 €
23710-22121412BIGLIDUR® J1214201210,8E1035-50 °C a +90 °C 1,75 €
23710-22141612BIGLIDUR® J1416221210,8E1035-50 °C a +90 °C 1,96 €
23710-22151712BIGLIDUR® J1517231210,8E1035-50 °C a +90 °C 2,12 €
23710-22161817BIGLIDUR® J1618241710,8E1035-50 °C a +90 °C 2,19 €
23710-22202321BIGLIDUR® J202330211,50,8E1035-50 °C a +90 °C 2,76 €
23710-22252821BIGLIDUR® J252835211,50,8E1035-50 °C a +90 °C 3,07 €
23710-22303426BIGLIDUR® J3034422620,8E1035-50 °C a +90 °C 5,97 €
23710-32050705BIGLIDUR® X5711510,3F10150-100 °C a +250 °C 1,74 €
23710-32060808BIGLIDUR® X6812810,5F10150-100 °C a +250 °C 1,83 €
23710-32081007BIGLIDUR® X810157,510,5F10150-100 °C a +250 °C 1,83 €
23710-32101209BIGLIDUR® X101218910,5F10150-100 °C a +250 °C 2,12 €
23710-32121412BIGLIDUR® X1214201210,8F10150-100 °C a +250 °C 2,37 €
23710-32141612BIGLIDUR® X1416221210,8F10150-100 °C a +250 °C 2,73 €
23710-32151712BIGLIDUR® X1517231210,8F10150-100 °C a +250 °C 2,76 €
23710-32161817BIGLIDUR® X1618241710,8F10150-100 °C a +250 °C 2,91 €
23710-32202321BIGLIDUR® X202330211,50,8F10150-100 °C a +250 °C 4,67 €
23710-32252821BIGLIDUR® X252835211,50,8F10150-100 °C a +250 °C 5,36 €
23710-32303426BIGLIDUR® X3034422620,8F10150-100 °C a +250 °C 10,82 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83