norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Polimeri ad elevate prestazioni iglidur® G, iglidur® J e iglidur® X.Versione:iglidur® G grigio opaco.
iglidur® J giallo.
iglidur® X nero.
Nota:Cuscinetto radente di plastica di polimeri a elevate prestazioni.

– Privo di manutenzione
– Non necessita di lubrificanti
– Resistente alla corrosione
– Resistente allo sporco
– Elevata accuratezza nelle dimensioni
– Elevata resistenza alla pressione
– Buona dissipazione di calore
– Inclinazione di scorrimento molto ridotta
– Elevata attenuazione meccanica
– Resistente ai raggi UV
Montaggio:I cuscinetti sono concepiti per l'inserimento a pressione in un alloggiamento con tolleranza H7. Dopo l'inserimento in un alloggiamento con misura nominale, il diametro interno del cuscinetto si imposta autonomamente con una tolleranza D.

I cuscinetti sono idonei per alberi con tolleranza h (suggerita almeno h9).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23710_A Cuscinetto radente di plastica forma A 158 kB

Disegni

Cuscinetto radente di plastica forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1LSTolleranza D
dopo l'inserimento
a pressione
Max. pressione superficiale
statica ammessa
N/mm²
Range
di
temperatura
CADAcc.PrezzoOrdinare
23710-11050705AIGLIDUR® G5750,3E1080-40 °C a +130 °C 0,51 €
23710-11060806AIGLIDUR® G6860,5E1080-40 °C a +130 °C 0,54 €
23710-11081008AIGLIDUR® G81080,5E1080-40 °C a +130 °C 0,54 €
23710-11101210AIGLIDUR® G1012100,5E1080-40 °C a +130 °C 0,69 €
23710-11121410AIGLIDUR® G1214100,8E1080-40 °C a +130 °C 0,69 €
23710-11141615AIGLIDUR® G1416150,8E1080-40 °C a +130 °C 0,82 €
23710-11151720AIGLIDUR® G1517200,8E1080-40 °C a +130 °C 0,85 €
23710-11161820AIGLIDUR® G1618200,8E1080-40 °C a +130 °C 1,05 €
23710-11202320AIGLIDUR® G2023200,8E1080-40 °C a +130 °C 1,25 €
23710-11252820AIGLIDUR® G2528200,8E1080-40 °C a +130 °C 1,36 €
23710-11303430AIGLIDUR® G3034300,8E1080-40 °C a +130 °C 1,96 €
23710-21050705AIGLIDUR® J5750,3E1035-50 °C a +90 °C 1,15 €
23710-21060806AIGLIDUR® J6860,5E1035-50 °C a +90 °C 1,20 €
23710-21081008AIGLIDUR® J81080,5E1035-50 °C a +90 °C 1,29 €
23710-21101210AIGLIDUR® J1012100,5E1035-50 °C a +90 °C 1,33 €
23710-21121410AIGLIDUR® J1214100,8E1035-50 °C a +90 °C 1,43 €
23710-21141615AIGLIDUR® J1416150,8E1035-50 °C a +90 °C 1,54 €
23710-21151720AIGLIDUR® J1517200,8E1035-50 °C a +90 °C 1,70 €
23710-21161820AIGLIDUR® J1618200,8E1035-50 °C a +90 °C 2,04 €
23710-21202320AIGLIDUR® J2023200,8E1035-50 °C a +90 °C 2,66 €
23710-21252820AIGLIDUR® J2528200,8E1035-50 °C a +90 °C 3,22 €
23710-21303430AIGLIDUR® J3034300,8E1035-50 °C a +90 °C 5,87 €
23710-31050705AIGLIDUR® X5750,3F10150-100 °C a +250 °C 1,67 €
23710-31060806AIGLIDUR® X6860,5F10150-100 °C a +250 °C 1,70 €
23710-31081008AIGLIDUR® X81080,5F10150-100 °C a +250 °C 1,82 €
23710-31101210AIGLIDUR® X1012100,5F10150-100 °C a +250 °C 1,99 €
23710-31121410AIGLIDUR® X1214100,8F10150-100 °C a +250 °C 2,04 €
23710-31141615AIGLIDUR® X1416150,8F10150-100 °C a +250 °C 2,43 €
23710-31151720AIGLIDUR® X1517200,8F10150-100 °C a +250 °C 2,85 €
23710-31161820AIGLIDUR® X1618200,8F10150-100 °C a +250 °C 2,90 €
23710-31202320AIGLIDUR® X2023200,8F10150-100 °C a +250 °C 4,17 €
23710-31252820AIGLIDUR® X2528200,8F10150-100 °C a +250 °C 4,76 €
23710-31303430AIGLIDUR® X3034300,8F10150-100 °C a +250 °C10,71 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83