|
|
22007Alberi scanalati, profilo T |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Profilo T standard secondo ISO 17396 con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Profilo | Numero denti | D | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22007-25010 | T2,5 | 10 | 7,42 | 75 | 50 |  | | 11,87 € | | 22007-25012 | T2,5 | 12 | 9 | 75 | 50 |  | | 12,05 € | | 22007-25013 | T2,5 | 13 | 9,8 | 75 | 50 |  | | 12,60 € | | 22007-25014 | T2,5 | 14 | 10,6 | 75 | 50 |  | | 13,06 € | | 22007-25015 | T2,5 | 15 | 11,4 | 75 | 75 |  | | 13,71 € | | 22007-25016 | T2,5 | 16 | 12,2 | 75 | 75 |  | | 14,26 € | | 22007-25017 | T2,5 | 17 | 13 | 75 | 75 |  | | 14,26 € | | 22007-25018 | T2,5 | 18 | 13,8 | 75 | 75 |  | | 15,27 € | | 22007-25019 | T2,5 | 19 | 14,6 | 120 | 120 |  | | 16,56 € | | 22007-25020 | T2,5 | 20 | 15,4 | 120 | 120 |  | | 18,64 € | | 22007-25021 | T2,5 | 21 | 16,2 | 120 | 120 |  | | 21,08 € | | 22007-25022 | T2,5 | 22 | 17 | 140 | 140 |  | | 22,08 € | | 22007-25024 | T2,5 | 24 | 18,55 | 140 | 140 |  | | 22,80 € | | 22007-25026 | T2,5 | 26 | 20,15 | 140 | 140 |  | | 23,00 € | | 22007-25027 | T2,5 | 27 | 20,95 | 140 | 140 |  | | 23,28 € | | 22007-25028 | T2,5 | 28 | 21,75 | 140 | 140 |  | | 24,30 € | | 22007-25029 | T2,5 | 29 | 22,55 | 140 | 140 |  | | 25,76 € | | 22007-25030 | T2,5 | 30 | 23,35 | 140 | 140 |  | | 28,23 € | | 22007-25032 | T2,5 | 32 | 24,95 | 140 | 140 |  | | 30,41 € | | 22007-25034 | T2,5 | 34 | 26,55 | 140 | 140 |  | | 32,64 € | | 22007-25035 | T2,5 | 35 | 27,35 | 140 | 140 |  | | 33,30 € | | 22007-25036 | T2,5 | 36 | 28,1 | 140 | 140 |  | | 34,63 € | | 22007-25038 | T2,5 | 38 | 29,7 | 140 | 140 |  | | 35,97 € | | 22007-25040 | T2,5 | 40 | 31,3 | 140 | 140 |  | | 36,94 € | | 22007-25042 | T2,5 | 42 | 32,9 | 140 | 140 |  | | 38,57 € | | 22007-25044 | T2,5 | 44 | 34,5 | 140 | 140 |  | | 42,85 € | | 22007-25045 | T2,5 | 45 | 35,3 | 140 | 140 |  | | 45,77 € | | 22007-25048 | T2,5 | 48 | 37,7 | 140 | 140 |  | | 49,50 € | | 22007-25050 | T2,5 | 50 | 39,29 | 160 | 160 |  | | 57,67 € | | 22007-25060 | T2,5 | 60 | 47,25 | 160 | 160 |  | | 68,90 € | | 22007-25065 | T2,5 | 65 | 51,2 | 160 | 160 |  | | 72,35 € | | 22007-25070 | T2,5 | 70 | 55,2 | 160 | 160 |  | | 83,65 € | | 22007-25072 | T2,5 | 72 | 56,8 | 160 | 160 |  | | 88,30 € | | 22007-25090 | T2,5 | 90 | 71,12 | 160 | 160 |  | | 98,36 € | | 22007-25100 | T2,5 | 100 | 79,08 | 160 | 160 |  | | 110,69 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Profilo | Numero denti | D | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22007-05010 | T5 | 10 | 15,05 | 140 | 125 |  | | 18,35 € | | 22007-05012 | T5 | 12 | 18,25 | 140 | 125 |  | | 20,68 € | | 22007-05013 | T5 | 13 | 19,85 | 140 | 125 |  | | 22,01 € | | 22007-05014 | T5 | 14 | 21,45 | 140 | 132 |  | | 22,15 € | | 22007-05015 | T5 | 15 | 23,05 | 140 | 132 |  | | 23,52 € | | 22007-05016 | T5 | 16 | 24,6 | 140 | 140 |  | | 25,01 € | | 22007-05017 | T5 | 17 | 26,2 | 140 | 140 |  | | 25,98 € | | 22007-05018 | T5 | 18 | 27,8 | 140 | 140 |  | | 26,65 € | | 22007-05019 | T5 | 19 | 29,4 | 140 | 140 |  | | 26,97 € | | 22007-05020 | T5 | 20 | 31 | 160 | 160 |  | | 30,00 € | | 22007-05021 | T5 | 21 | 32,7 | 160 | 160 |  | | 31,06 € | | 22007-05022 | T5 | 22 | 34,15 | 160 | 160 |  | | 33,72 € | | 22007-05023 | T5 | 23 | 35,85 | 160 | 160 |  | | 35,70 € | | 22007-05024 | T5 | 24 | 37,4 | 160 | 160 |  | | 36,06 € | | 22007-05025 | T5 | 25 | 38,95 | 160 | 160 |  | | 38,12 € | | 22007-05026 | T5 | 26 | 40,6 | 160 | 160 |  | | 41,25 € | | 22007-05027 | T5 | 27 | 42,2 | 160 | 160 |  | | 41,68 € | | 22007-05028 | T5 | 28 | 43,75 | 160 | 160 |  | | 45,01 € | | 22007-05030 | T5 | 30 | 46,95 | 160 | 160 |  | | 47,77 € | | 22007-05032 | T5 | 32 | 50,1 | 160 | 160 |  | | 54,18 € | | 22007-05034 | T5 | 34 | 53,25 | 160 | 160 |  | | 58,47 € | | 22007-05035 | T5 | 35 | 54,85 | 160 | 160 |  | | 58,95 € | | 22007-05036 | T5 | 36 | 56,45 | 160 | 160 |  | | 61,88 € | | 22007-05037 | T5 | 37 | 58,06 | 160 | 160 |  | | 64,77 € | | 22007-05038 | T5 | 38 | 59,65 | 160 | 160 |  | | 65,25 € | | 22007-05040 | T5 | 40 | 62,85 | 160 | 160 |  | | 74,34 € | | 22007-05042 | T5 | 42 | 66 | 160 | 160 |  | | 78,13 € | | 22007-05044 | T5 | 44 | 69,2 | 160 | 160 |  | | 86,73 € | | 22007-05045 | T5 | 45 | 70,8 | 160 | 160 |  | | 87,19 € | | 22007-05046 | T5 | 46 | 72,4 | 160 | 160 |  | | 87,64 € | | 22007-05048 | T5 | 48 | 75,55 | 160 | 160 |  | | 96,74 € | | 22007-05050 | T5 | 50 | 78,75 | 160 | 160 |  | | 106,65 € | | 22007-05060 | T5 | 60 | 94,65 | 160 | 160 |  | | 119,95 € | | 22007-05072 | T5 | 72 | 113,75 | 160 | 160 |  | | 155,55 € | | 22007-05080 | T5 | 80 | 126,48 | 160 | 160 |  | | 169,28 € | | 22007-05090 | T5 | 90 | 142,4 | 160 | 160 |  | | 219,57 € | | 22007-05100 | T5 | 100 | 158,31 | 160 | 160 |  | | 275,76 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Profilo | Numero denti | D | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22007-10010 | T10 | 10 | 29,98 | 140 | 140 |  | | 27,16 € | | 22007-10011 | T10 | 11 | 33,16 | 140 | 140 |  | | 29,08 € | | 22007-10012 | T10 | 12 | 36,35 | 140 | 140 |  | | 32,75 € | | 22007-10013 | T10 | 13 | 39,5 | 140 | 140 |  | | 34,88 € | | 22007-10014 | T10 | 14 | 42,7 | 160 | 160 |  | | 38,12 € | | 22007-10015 | T10 | 15 | 45,9 | 160 | 160 |  | | 43,67 € | | 22007-10016 | T10 | 16 | 49,1 | 160 | 160 |  | | 46,31 € | | 22007-10017 | T10 | 17 | 52,25 | 160 | 160 |  | | 50,22 € | | 22007-10018 | T10 | 18 | 55,45 | 160 | 160 |  | | 54,34 € | | 22007-10019 | T10 | 19 | 58,65 | 160 | 160 |  | | 56,99 € | | 22007-10020 | T10 | 20 | 61,8 | 160 | 160 |  | | 61,35 € | | 22007-10021 | T10 | 21 | 65 | 160 | 160 |  | | 62,48 € | | 22007-10022 | T10 | 22 | 68,2 | 160 | 160 |  | | 68,54 € | | 22007-10023 | T10 | 23 | 71,35 | 160 | 160 |  | | 69,03 € | | 22007-10024 | T10 | 24 | 74,55 | 160 | 160 |  | | 76,64 € | | 22007-10026 | T10 | 26 | 80,9 | 160 | 160 |  | | 85,41 € | | 22007-10028 | T10 | 28 | 87,25 | 160 | 160 |  | | 94,47 € | | 22007-10030 | T10 | 30 | 93,65 | 160 | 160 |  | | 112,90 € | | 22007-10032 | T10 | 32 | 100 | 160 | 160 |  | | 123,53 € | | 22007-10036 | T10 | 36 | 112,75 | 160 | 160 |  | | 156,72 € | | 22007-10040 | T10 | 40 | 125,45 | 160 | 160 |  | | 182,41 € | | 22007-10045 | T10 | 45 | 141,4 | 160 | 160 |  | | 210,17 € | | 22007-10048 | T10 | 48 | 150,95 | 160 | 160 |  | | 250,29 € | | 22007-10060 | T10 | 60 | 189,1 | 160 | 160 |  | | 365,01 € | | 22007-10072 | T10 | 72 | 227,29 | 160 | 160 |  | | 519,19 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|