norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.Nota:Cinghie dentate senza fine con profilo trapezoidale secondo la norma ISO 17396 e passo metrico. Ideali per trasmissioni che richiedono un'elevata flessibilità della cinghia. Consentono l'utilizzo di diametri di puleggia molto ridotti. Le cinghie dentate sono adatte per trasmissioni che richiedono precisione, in ambienti dove è importante la pulizia o in presenza di agenti chimici.

Il colore della cinghia dentata può differire da quello mostrato nella foto del prodotto.
Range di temperatura: da -10 °C a +80 °CCaratteristiche:- privo di manutenzione
- elevata trasmissione delle prestazioni
- ridotta estensione della cinghia
- posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo
- ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti
- massima resistenza all'abrasione
- potenza trasmissibile fino a 30 kW
- velocità consentita fino a 10.000 giri/min
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 22052_Datasheet_32670_Cinghie_dentate_profilo_T--it 171 kB

Disegni (sintesi completa)

Cinghie dentateprofilo T

Cinghie dentate profilo T2,5

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza cinghiaNumero
denti
Lunghezza effettivaCADAcc.PrezzoOrdinare
22052-2506X0120648120 4,90 €
22052-2506X0145658145 4,90 €
22052-2506X0160664160 4,97 €
22052-2506X0177671177,5 5,03 €
22052-2506X0180672180 5,04 €
22052-2506X0200680200 5,45 €
22052-2506X0230692230 5,65 €
22052-2506X0245698245 5,68 €
22052-2506X02656106265 5,82 €
22052-2506X02856114285 6,11 €
22052-2506X02906116290 6,14 €
22052-2506X03056122305 6,51 €
22052-2506X03176127317,5 6,57 €
22052-2506X03306132330 6,74 €
22052-2506X03806152380 6,85 €
22052-2506X04206168420 7,15 €
22052-2506X04806192480 7,89 €
22052-2506X05006200500 8,00 €
22052-2506X05406216540 9,44 €
22052-2506X06006240600 10,80 €
22052-2506X06506260650 11,03 €
22052-2506X07806312780 12,80 €
22052-2506X09156366915 14,89 €
22052-2506X09506380950 15,28 €

Cinghie dentate profilo T5

Maggiori informazioni

Disegni

Cinghie dentate profilo T5

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza cinghiaNumero
denti
Lunghezza effettivaCADAcc.PrezzoOrdinare
22052-0510X01651033165 5,29 €
22052-0510X01851037185 5,29 €
22052-0510X02001040200 5,29 €
22052-0510X02151043215 5,45 €
22052-0510X02201044220 5,45 €
22052-0510X02251045225 5,45 €
22052-0510X02451049245 5,95 €
22052-0510X02501050250 6,06 €
22052-0510X02551051255 6,06 €
22052-0510X02601052260 6,06 €
22052-0510X02701054270 6,06 €
22052-0510X02751055275 6,06 €
22052-0510X02801056280 6,06 €
22052-0510X02951059295 6,06 €
22052-0510X03001060300 6,20 €
22052-0510X03051061305 6,20 €
22052-0510X03251065325 6,45 €
22052-0510X03301066330 6,45 €
22052-0510X03401068340 6,45 €
22052-0510X03501070350 6,45 €
22052-0510X03551071355 6,45 €
22052-0510X03651073365 6,45 €
22052-0510X03751075375 6,45 €
22052-0510X03901078390 6,45 €
22052-0510X04001080400 6,58 €
22052-0510X04101082410 6,72 €
22052-0510X04201084420 6,72 €
22052-0510X04251085425 6,72 €
22052-0510X04501090450 6,72 €
22052-0510X04551091455 6,87 €
22052-0510X04751095475 6,99 €
22052-0510X04801096480 6,99 €
22052-0510X050010100500 7,37 €
22052-0510X051010102510 7,74 €
22052-0510X052510105525 7,88 €
22052-0510X054510109545 8,03 €
22052-0510X055010110550 8,03 €
22052-0510X056010112560 8,03 €
22052-0510X057510115575 8,12 €
22052-0510X060010120600 8,26 €
22052-0510X061010122610 8,41 €
22052-0510X062010124620 8,41 €
22052-0510X063010126630 8,52 €
22052-0510X064010128640 8,52 €
22052-0510X065010130650 8,52 €
22052-0510X066010132660 8,66 €
22052-0510X069010138690 8,66 €
22052-0510X070010140700 8,77 €
22052-0510X072010144720 8,92 €
22052-0510X075010150750 9,04 €
22052-0510X078010156780 9,43 €
22052-0510X081510163815 9,71 €
22052-0510X084010168840 9,71 €
22052-0510X085010170850 9,82 €
22052-0510X090010180900 10,07 €
22052-0510X099010198990 10,47 €
22052-0510X1000102001000 10,58 €
22052-0510X1075102151075 11,74 €
22052-0510X1100102201100 11,89 €
22052-0510X1215102431215 13,42 €
22052-0510X1380102761380 15,11 €
22052-0510X1440102881440 15,62 €
22052-0516X01651633165 8,41 €
22052-0516X01851637185 8,52 €
22052-0516X02001640200 8,52 €
22052-0516X02151643215 8,77 €
22052-0516X02201644220 8,77 €
22052-0516X02251645225 8,77 €
22052-0516X02451649245 9,43 €
22052-0516X02501650250 9,43 €
22052-0516X02551651255 9,55 €
22052-0516X02601652260 9,55 €
22052-0516X02701654270 9,55 €
22052-0516X02751655275 9,55 €
22052-0516X02801656280 9,71 €
22052-0516X02951659295 9,71 €
22052-0516X03001660300 9,71 €
22052-0516X03051661305 9,71 €
22052-0516X03251665325 10,07 €
22052-0516X03301666330 10,07 €
22052-0516X03401668340 10,35 €
22052-0516X03501670350 10,35 €
22052-0516X03551671355 10,35 €
22052-0516X03651673365 10,35 €
22052-0516X03751675375 10,35 €
22052-0516X03901678390 10,35 €
22052-0516X04001680400 10,47 €
22052-0516X04101682410 10,58 €
22052-0516X04201684420 10,58 €
22052-0516X04251685425 10,73 €
22052-0516X04501690450 10,73 €
22052-0516X04551691455 10,86 €
22052-0516X04751695475 10,98 €
22052-0516X04801696480 11,37 €
22052-0516X050016100500 11,74 €
22052-0516X051016102510 11,99 €
22052-0516X052516105525 12,16 €
22052-0516X054516109545 12,39 €
22052-0516X055016110550 12,39 €
22052-0516X056016112560 12,54 €
22052-0516X057516115575 12,66 €
22052-0516X060016120600 13,29 €
22052-0516X061016122610 13,29 €
22052-0516X062016124620 13,42 €
22052-0516X063016126630 13,58 €
22052-0516X064016128640 12,93 €
22052-0516X065016130650 13,69 €
22052-0516X066016132660 13,80 €
22052-0516X069016138690 13,96 €
22052-0516X070016140700 14,09 €
22052-0516X072016144720 14,23 €
22052-0516X075016150750 14,33 €
22052-0516X078016156780 14,61 €
22052-0516X081516163815 15,40 €
22052-0516X084016168840 15,40 €
22052-0516X085016170850 15,49 €
22052-0516X090016180900 15,89 €
22052-0516X099016198990 16,66 €
22052-0516X1000162001000 16,93 €
22052-0516X1075162151075 18,48 €
22052-0516X1100162201100 18,85 €
22052-0516X1215162431215 21,22 €
22052-0516X1380162761380 23,92 €
22052-0516X1440162881440 25,09 €
22052-0525X01852537185 13,42 €
22052-0525X02152543215 13,69 €
22052-0525X02202544220 13,69 €
22052-0525X02252545225 13,69 €
22052-0525X02452549245 14,33 €
22052-0525X02502550250 14,47 €
22052-0525X02552551255 14,61 €
22052-0525X02602552260 14,61 €
22052-0525X02702554270 14,61 €
22052-0525X02752555275 14,61 €
22052-0525X02802556280 14,98 €
22052-0525X02952559295 14,98 €
22052-0525X03002560300 14,98 €
22052-0525X03052561305 14,98 €
22052-0525X03252565325 15,62 €
22052-0525X03302566330 15,77 €
22052-0525X03402568340 15,77 €
22052-0525X03502570350 15,89 €
22052-0525X03552571355 15,89 €
22052-0525X03652573365 15,89 €
22052-0525X03752575375 15,89 €
22052-0525X03902578390 15,89 €
22052-0525X04002580400 16,13 €
22052-0525X04102582410 16,42 €
22052-0525X04202584420 16,42 €
22052-0525X04252585425 16,66 €
22052-0525X04502590450 16,93 €
22052-0525X04552591455 17,07 €
22052-0525X04752595475 17,30 €
22052-0525X04802596480 17,46 €
22052-0525X050025100500 18,09 €
22052-0525X051025102510 18,75 €
22052-0525X052525105525 19,14 €
22052-0525X054525109545 19,53 €
22052-0525X055025110550 19,53 €
22052-0525X056025112560 19,65 €
22052-0525X057525115575 19,75 €
22052-0525X060025120600 20,27 €
22052-0525X061025122610 20,55 €
22052-0525X062025124620 20,79 €
22052-0525X063025126630 20,93 €
22052-0525X065025130650 21,22 €
22052-0525X066025132660 21,32 €
22052-0525X069025138690 21,42 €
22052-0525X070025140700 21,71 €
22052-0525X072025144720 21,98 €
22052-0525X075025150750 22,62 €
22052-0525X078025156780 22,86 €
22052-0525X081525163815 23,92 €
22052-0525X084025168840 23,92 €
22052-0525X085025170850 24,27 €
22052-0525X090025180900 24,93 €
22052-0525X099025198990 25,83 €
22052-0525X1000252001000 26,12 €
22052-0525X1075252151075 28,78 €
22052-0525X1100252201100 29,45 €
22052-0525X1215252431215 33,06 €
22052-0525X1380252761380 37,34 €
22052-0525X1440252881440 38,88 €

Cinghie dentate profilo T10

Maggiori informazioni

Disegni

Cinghie dentate profilo T10

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza cinghiaNumero
denti
Lunghezza effettivaCADAcc.PrezzoOrdinare
22052-1016X02601626260 11,89 €
22052-1016X03701637370 12,39 €
22052-1016X04001640400 12,39 €
22052-1016X04101641410 12,39 €
22052-1016X04401644440 12,66 €
22052-1016X04501645450 12,93 €
22052-1016X05001650500 13,96 €
22052-1016X05301653530 14,23 €
22052-1016X05601656560 14,47 €
22052-1016X06101661610 15,26 €
22052-1016X06301663630 15,40 €
22052-1016X06601666660 15,89 €
22052-1016X06901669690 16,25 €
22052-1016X07001670700 16,25 €
22052-1016X07201672720 16,42 €
22052-1016X07501675750 16,66 €
22052-1016X07801678780 17,16 €
22052-1016X08101681810 17,46 €
22052-1016X08401684840 17,96 €
22052-1016X08801688880 19,37 €
22052-1016X08901689890 19,90 €
22052-1016X09001690900 20,68 €
22052-1016X09201692920 21,05 €
22052-1016X09601696960 21,57 €
22052-1016X09701697970 21,71 €
22052-1016X09801698980 22,72 €
22052-1016X1010161011010 23,40 €
22052-1016X1080161081080 24,67 €
22052-1016X1110161111110 24,93 €
22052-1016X1140161141140 25,30 €
22052-1016X1150161151150 25,59 €
22052-1016X1210161211210 26,35 €
22052-1016X1240161241240 26,74 €
22052-1016X1250161251250 26,86 €
22052-1016X1300161301300 28,55 €
22052-1016X1320161321320 29,45 €
22052-1016X1350161351350 30,10 €
22052-1016X1390161391390 30,87 €
22052-1016X1400161401400 31,02 €
22052-1016X1420161421420 31,26 €
22052-1016X1440161441440 31,38 €
22052-1016X1450161451450 31,38 €
22052-1016X1460161461460 31,38 €
22052-1016X1500161501500 31,92 €
22052-1016X1560161561560 32,18 €
22052-1016X1610161611610 34,63 €
22052-1016X1750161751750 35,54 €
22052-1016X1780161781780 35,66 €
22052-1016X1880161881880 38,50 €
22052-1016X1960161961960 41,22 €
22052-1016X2250162252250 49,35 €
22052-1025X02602526260 18,22 €
22052-1025X03702537370 19,53 €
22052-1025X04002540400 19,53 €
22052-1025X04102541410 19,53 €
22052-1025X04402544440 19,90 €
22052-1025X04502545450 20,01 €
22052-1025X05002550500 21,57 €
22052-1025X05302553530 22,22 €
22052-1025X05602556560 22,86 €
22052-1025X06102561610 23,63 €
22052-1025X06302563630 23,92 €
22052-1025X06602566660 24,93 €
22052-1025X06902569690 25,30 €
22052-1025X07002570700 25,30 €
22052-1025X07202572720 25,46 €
22052-1025X07502575750 26,12 €
22052-1025X07802578780 26,50 €
22052-1025X08102581810 27,12 €
22052-1025X08402584840 28,16 €
22052-1025X08802588880 30,10 €
22052-1025X08902589890 31,02 €
22052-1025X09002590900 32,05 €
22052-1025X09202592920 32,67 €
22052-1025X09602596960 33,86 €
22052-1025X09702597970 34,12 €
22052-1025X09802598980 35,13 €
22052-1025X1010251011010 36,31 €
22052-1025X1080251081080 38,24 €
22052-1025X1110251111110 38,62 €
22052-1025X1140251141140 39,54 €
22052-1025X1150251151150 39,93 €
22052-1025X1210251211210 41,08 €
22052-1025X1240251241240 41,61 €
22052-1025X1250251251250 41,87 €
22052-1025X1300251301300 44,44 €
22052-1025X1320251321320 45,97 €
22052-1025X1350251351350 46,89 €
22052-1025X1390251391390 47,93 €
22052-1025X1400251401400 48,58 €
22052-1025X1420251421420 48,70 €
22052-1025X1440251441440 48,82 €
22052-1025X1450251451450 48,97 €
22052-1025X1460251461460 48,97 €
22052-1025X1500251501500 49,62 €
22052-1025X1560251561560 50,27 €
22052-1025X1610251611610 54,27 €
22052-1025X1750251751750 55,42 €
22052-1025X1780251781780 55,57 €
22052-1025X1880251881880 60,21 €
22052-1025X1960251961960 64,22 €
22052-1025X2250252252250 77,10 €
22052-1032X02603226260 23,40 €
22052-1032X03703237370 24,93 €
22052-1032X04003240400 24,93 €
22052-1032X04103241410 24,93 €
22052-1032X04403244440 25,30 €
22052-1032X05003250500 27,77 €
22052-1032X05303253530 28,30 €
22052-1032X05603256560 28,96 €
22052-1032X06103261610 30,23 €
22052-1032X06303263630 30,48 €
22052-1032X06603266660 31,76 €
22052-1032X06903269690 32,27 €
22052-1032X07203272720 32,56 €
22052-1032X07503275750 33,06 €
22052-1032X07803278780 33,98 €
22052-1032X08103281810 34,63 €
22052-1032X08403284840 35,79 €
22052-1032X08903289890 39,65 €
22052-1032X09203292920 41,87 €
22052-1032X09603296960 43,16 €
22052-1032X09803298980 44,93 €
22052-1032X1010321011010 46,63 €
22052-1032X1080321081080 49,09 €
22052-1032X1110321111110 49,62 €
22052-1032X1140321141140 50,39 €
22052-1032X1150321151150 50,91 €
22052-1032X1210321211210 52,44 €
22052-1032X1240321241240 53,23 €
22052-1032X1250321251250 53,48 €
22052-1032X1300321301300 56,98 €
22052-1032X1320321321320 58,78 €
22052-1032X1350321351350 59,94 €
22052-1032X1400321401400 61,90 €
22052-1032X1460321461460 62,53 €
22052-1032X1500321501500 63,41 €
22052-1032X1610321611610 69,25 €
22052-1032X1750321751750 70,78 €
22052-1032X1880321881880 76,89 €
22052-1032X1960321961960 82,04 €
22052-1032X2250322252250 98,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83