norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastrine di fissaggio per cinghie dentateprofili T e AT
22012

Piastrine di fissaggio per cinghie dentate profili T e AT

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Le piastrine di fissaggio vengono usate per fissare meccanicamente le estremità libere per le cinghie per le numerose applicazioni lineari. Le piastrine di fissaggio devono avere il profilo di dentatura giusto per trasferire la forza di serraggio uniformemente sulle estremità delle cinghie da fissare. Per le applicazioni standard devono essere incluse almeno 7 denti per ogni estremità della cinghia.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 22012_Datasheet_32669_Piastrine_di_fissaggio_per_cinghie_dentate_profili_T_e_AT--it 216 kB

Disegni

Piastrine di fissaggio per cinghie dentateprofili T e AT

Selezione/filtro articoli

N. ordineProfiloLarghezza cinghiaPAA1BD

HLCADAcc.PrezzoOrdinare
22012-25061T2,562,51,54194,5520,5 18,42 €
22012-05101T51053,46295,5841,8 13,32 €
22012-05102AT51053,46295,5841,8 15,49 €
22012-05161T51653,46355,5841,8 12,47 €
22012-05162AT51653,46355,5841,8 16,13 €
22012-05251T52553,46445,5841,8 13,46 €
22012-05252AT52553,46445,5841,8 18,62 €
22012-10161T101610584191580 18,30 €
22012-10162AT101610584191580 21,49 €
22012-10251T102510585091580 21,56 €
22012-10252AT102510585091580 22,80 €
22012-10321T103210585791580 23,41 €
22012-10322AT103210585791580 30,73 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83