|
|
22007_2,5Alberi scanalati, profilo T2,5 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Profilo T standard secondo ISO 17396 con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Profilo | Numero denti | D | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22007-25010 | T2,5 | 10 | 7,42 | 75 | 50 |  | | 11,87 € | | 22007-25012 | T2,5 | 12 | 9 | 75 | 50 |  | | 12,05 € | | 22007-25013 | T2,5 | 13 | 9,8 | 75 | 50 |  | | 12,60 € | | 22007-25014 | T2,5 | 14 | 10,6 | 75 | 50 |  | | 13,06 € | | 22007-25015 | T2,5 | 15 | 11,4 | 75 | 75 |  | | 13,71 € | | 22007-25016 | T2,5 | 16 | 12,2 | 75 | 75 |  | | 14,26 € | | 22007-25017 | T2,5 | 17 | 13 | 75 | 75 |  | | 14,26 € | | 22007-25018 | T2,5 | 18 | 13,8 | 75 | 75 |  | | 15,27 € | | 22007-25019 | T2,5 | 19 | 14,6 | 120 | 120 |  | | 16,56 € | | 22007-25020 | T2,5 | 20 | 15,4 | 120 | 120 |  | | 18,64 € | | 22007-25021 | T2,5 | 21 | 16,2 | 120 | 120 |  | | 21,08 € | | 22007-25022 | T2,5 | 22 | 17 | 140 | 140 |  | | 22,08 € | | 22007-25024 | T2,5 | 24 | 18,55 | 140 | 140 |  | | 22,80 € | | 22007-25026 | T2,5 | 26 | 20,15 | 140 | 140 |  | | 23,00 € | | 22007-25027 | T2,5 | 27 | 20,95 | 140 | 140 |  | | 23,28 € | | 22007-25028 | T2,5 | 28 | 21,75 | 140 | 140 |  | | 24,30 € | | 22007-25029 | T2,5 | 29 | 22,55 | 140 | 140 |  | | 25,76 € | | 22007-25030 | T2,5 | 30 | 23,35 | 140 | 140 |  | | 28,23 € | | 22007-25032 | T2,5 | 32 | 24,95 | 140 | 140 |  | | 30,41 € | | 22007-25034 | T2,5 | 34 | 26,55 | 140 | 140 |  | | 32,64 € | | 22007-25035 | T2,5 | 35 | 27,35 | 140 | 140 |  | | 33,30 € | | 22007-25036 | T2,5 | 36 | 28,1 | 140 | 140 |  | | 34,63 € | | 22007-25038 | T2,5 | 38 | 29,7 | 140 | 140 |  | | 35,97 € | | 22007-25040 | T2,5 | 40 | 31,3 | 140 | 140 |  | | 36,94 € | | 22007-25042 | T2,5 | 42 | 32,9 | 140 | 140 |  | | 38,57 € | | 22007-25044 | T2,5 | 44 | 34,5 | 140 | 140 |  | | 42,85 € | | 22007-25045 | T2,5 | 45 | 35,3 | 140 | 140 |  | | 45,77 € | | 22007-25048 | T2,5 | 48 | 37,7 | 140 | 140 |  | | 49,50 € | | 22007-25050 | T2,5 | 50 | 39,29 | 160 | 160 |  | | 57,67 € | | 22007-25060 | T2,5 | 60 | 47,25 | 160 | 160 |  | | 68,90 € | | 22007-25065 | T2,5 | 65 | 51,2 | 160 | 160 |  | | 72,35 € | | 22007-25070 | T2,5 | 70 | 55,2 | 160 | 160 |  | | 83,65 € | | 22007-25072 | T2,5 | 72 | 56,8 | 160 | 160 |  | | 88,30 € | | 22007-25090 | T2,5 | 90 | 71,12 | 160 | 160 |  | | 98,36 € | | 22007-25100 | T2,5 | 100 | 79,08 | 160 | 160 |  | | 110,69 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|