|
|
22007_10Alberi scanalati, profilo T10 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Profilo T standard secondo ISO 17396 con passo metrico (dentatura trapezoidale). Per la creazione di dischi dentati propri.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Profilo | Numero denti | D | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22007-10010 | T10 | 10 | 29,98 | 140 | 140 |  | | 27,16 € | | 22007-10011 | T10 | 11 | 33,16 | 140 | 140 |  | | 29,08 € | | 22007-10012 | T10 | 12 | 36,35 | 140 | 140 |  | | 32,75 € | | 22007-10013 | T10 | 13 | 39,5 | 140 | 140 |  | | 34,88 € | | 22007-10014 | T10 | 14 | 42,7 | 160 | 160 |  | | 38,12 € | | 22007-10015 | T10 | 15 | 45,9 | 160 | 160 |  | | 43,67 € | | 22007-10016 | T10 | 16 | 49,1 | 160 | 160 |  | | 46,31 € | | 22007-10017 | T10 | 17 | 52,25 | 160 | 160 |  | | 50,22 € | | 22007-10018 | T10 | 18 | 55,45 | 160 | 160 |  | | 54,34 € | | 22007-10019 | T10 | 19 | 58,65 | 160 | 160 |  | | 56,99 € | | 22007-10020 | T10 | 20 | 61,8 | 160 | 160 |  | | 61,35 € | | 22007-10021 | T10 | 21 | 65 | 160 | 160 |  | | 62,48 € | | 22007-10022 | T10 | 22 | 68,2 | 160 | 160 |  | | 68,54 € | | 22007-10023 | T10 | 23 | 71,35 | 160 | 160 |  | | 69,03 € | | 22007-10024 | T10 | 24 | 74,55 | 160 | 160 |  | | 76,64 € | | 22007-10026 | T10 | 26 | 80,9 | 160 | 160 |  | | 85,41 € | | 22007-10028 | T10 | 28 | 87,25 | 160 | 160 |  | | 94,47 € | | 22007-10030 | T10 | 30 | 93,65 | 160 | 160 |  | | 112,90 € | | 22007-10032 | T10 | 32 | 100 | 160 | 160 |  | | 123,53 € | | 22007-10036 | T10 | 36 | 112,75 | 160 | 160 |  | | 156,72 € | | 22007-10040 | T10 | 40 | 125,45 | 160 | 160 |  | | 182,41 € | | 22007-10045 | T10 | 45 | 141,4 | 160 | 160 |  | | 210,17 € | | 22007-10048 | T10 | 48 | 150,95 | 160 | 160 |  | | 250,29 € | | 22007-10060 | T10 | 60 | 189,1 | 160 | 160 |  | | 365,01 € | | 22007-10072 | T10 | 72 | 227,29 | 160 | 160 |  | | 519,19 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|