norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Tavole di guida di precisione a rulli con piastre terminali e fori di posizionamento
21068

Tavole di guida di precisione a rulli con piastre terminali e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:EN-GJL-250.
Versione:Rettificato, superficie non trattata.Nota:Queste tavole di guida di precisione a rulli vengono impiegate nella costruzione di macchine e attrezzi, nella tecnica di misurazione, negli strumenti ottici e nella meccanica di precisione.

I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per una durata prevista di 1 milione di cicli.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.

Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

F = capacità di carico con condizione di carico dinamica o statica.
TI E/E1 = n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte interna.
TA E/E1= n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte esterna.
TI E4 = n. di fori di montaggio E4/D1 nella parte interna.

TI E2 = n. di fori di fissaggio E2/D1 nella parte esterna.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21068 Tavole di guida di precisione a rulli con piastre terminali e fori di posizionamento 281 kB
 norelem Service Instructions Guide Rails 2020 1,3 MB

Disegni

Tavole di guida di precisione a rulli con piastre terminali e fori di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3E4TI
E/E1
TA
E/E1
TA
E4
TA
E2
CADAcc.PrezzoOrdinare
21068-0400652013134039,5155M33,36,530152020204666 573,17 €
21068-0400802013134039,5305M33,36,530152020204866 689,72 €
21068-050105251716,35049,5207M44,38--282828--68 563,70 €
21068-050130251716,35049,5457M44,38--282828--610 823,89 €
21068-060080251716,36059,5207M44,38--173434--66 573,71 €
21068-060180251716,36059,5707M44,38--343434--610 742,08 €
21068-1002604027,52810099,59510M55,310868650505046610 1.175,56 €
N. ordineL

L1L2L3PP1ORMM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21068-0400656550333,81,13,4125M3M3M30,020,02120143 573,17 €
21068-0400808050333,81,13,4125M3M3M30,020,0280355 689,72 €
21068-05010510580405,51,63,215,58-M3M40,020,02520101115 563,70 €
21068-05013013080405,51,63,215,58-M3M40,020,02263231933 823,89 €
21068-0600808055505,51,63,215,58-M3M40,020,022653117 573,71 €
21068-060180180105505,51,63,215,58-M3M40,020,02305232334 742,08 €
21068-1002602601608682,14,1168M6M6M60,030,03105089119151 1.175,56 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83