|
|
21033Tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica e... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:GJL 250.Versione:Rettificato, superficie non trattata.Nota:Al posto della vite di regolazione centrale "N" può essere usata una maniglia a leva 06460. La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. Altre graduazioni su richiesta. La maniglia girevole sul volantino è ribaltabile. I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti. In caso di carico statico è consentito il valore "F" riportato nella tabella moltiplicato per 10. I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna. TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | B | B1 | C | D | E | Tl | TA | I | L | L1 | M | N | O | R | S | U1 | Mandrino | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21033-150210 | 50 | 150 | 149 | 50 | 29,5 | 130 | 4 | 4 | 35,5 | 210 | 150 | M8 | M8 | 28 | 8 | 80 | 100 | Tr 16x2 | 917 | 31 | 128 | 33 |  | | 1.349,47 € | | 21033-150310 | 50 | 150 | 149 | 100 | 29,5 | 130 | 4 | 6 | 35,5 | 310 | 200 | M8 | M8 | 28 | 8 | 80 | 100 | Tr 16x2 | 868 | 53 | 169 | 58 |  | | 1.605,96 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|