|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6063.Indicazioni per l'acquisto:21000-020 (1 barra di serraggio con viti di fissaggio)Nota:Le barre di serraggio servono a fissare le tavole di guida nell'asse x-y-z, nonché per fissare l'unità slitta al macchinario. La corsa si riduce in caso di utilizzo frontale.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | B1 | D per vite | H | L | L1 | Riduzione di corsa | Compatibile con slitta | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21000-020 | 5,7 | 3,7 | M2 | 3,5 | 19,5 | 12 | 3,5 | 21000-020 ... |  | | 9,68 € | | 21000-030 | 5,7 | 2,85 | M3 | 3,5 | 29,5 | 23 | 3,5 | 21000-030 ... |  | | 10,67 € | | 21000-050 | 11,5 | 5,25 | M4 | 8 | 49,3 | 38 | 8 | 21000-050 ... |  | | 11,64 € | | 21000-080 | 11,5 | 6 | M5 | 8 | 78,9 | 60 | 8 | 21000-080 ... |  | | 13,57 € | | 21000-120 | 15 | 10 | M5 | 11 | 118,4 | 90 | 10 | 21000-120 ... |  | | 14,55 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|