|
|
21030Tavole di guida a coda di rondine |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:GJL 250.Versione:Rettificato, superficie non trattata.Nota:Queste tavole di guida precise vengono utilizzate, tra l'altro, nella costruzione di macchinari, dispositivi e apparecchi di misurazione, nonché nel settore ottico e di meccanica fine. Al posto della vite di regolazione centrale "N" può essere usata una maniglia a leva 06460. I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti. In caso di carico statico è consentito il valore "F" riportato nella tabella moltiplicato per 10. I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna. TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | B | B1 | C | D | E | Tl | TA | I | L | M | N | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21030-050080 | 25 | 50 | 49,5 | 15 | 15 | 28 | 6 | 6 | 17,6 | 80 | M4 | M5 | 72 | 4 | 6 | 5 |  | | 324,14 € | | 21030-050105 | 25 | 50 | 49,5 | 20 | 15 | 28 | 8 | 8 | 17,6 | 105 | M4 | M5 | 95 | 7 | 7 | 8 |  | | 361,33 € | | 21030-050130 | 25 | 50 | 49,5 | 25 | 15 | 28 | 10 | 10 | 17,6 | 130 | M4 | M5 | 117 | 10 | 9 | 12 |  | | 393,21 € | | 21030-075105 | 32 | 75 | 74,5 | 20 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 105 | M5 | M5 | 128 | 9 | 15 | 10 |  | | 398,54 € | | 21030-075130 | 32 | 75 | 74,5 | 25 | 19,5 | 62 | 4 | 4 | 22,5 | 130 | M5 | M5 | 159 | 14 | 18 | 15 |  | | 449,88 € | | 21030-100110 | 40 | 100 | 99,5 | 20 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 110 | M6 | M6 | 156 | 11 | 26 | 12 |  | | 497,71 € | | 21030-100135 | 40 | 100 | 99,5 | 25 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 135 | M6 | M6 | 192 | 17 | 32 | 19 |  | | 538,43 € | | 21030-100160 | 40 | 100 | 99,5 | 30 | 24 | 86 | 4 | 4 | 27,5 | 160 | M6 | M6 | 227 | 24 | 37 | 26 |  | | 586,27 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|