norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6063.Nota:Queste tavole di guida di precisione trovano impiego, ad esempio, nella costruzione di macchine e attrezzature, nella metrologia, negli strumenti ottici e nella meccanica fine.
Il valore di carico ammissibile indicato (F) è riferito a carichi statici.
I valori di coppia sono validi solo quando il carrello è in posizione centrale.
La vite micrometrica per lo spostamento della slitta è inserita.

M1 = Svasatura per vite.
TI = Numero di fori di montaggio E1/E2/M1 nella parte interna.
TA = Numero di fori di montaggio E/E1/MA nella parte esterna.
Vantaggi:- nuovo sistema di serraggio sicuro e innovativo, senza spostamenti in altezza o laterali.
- guide senza gioco.
- combinazione rapida sugli assi x-y-z.
Uso:- Impostazione delle unità di lavorazione, fotocamere metriche, specchi, microscopi e testine laser (anche per la lavorazione di aghi chirurgici).
- Impostazione fine di testine per saldature e per taglio plasma.
- Focalizzazione dell'ugello bruciatore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21000 Tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica 275 kB

Disegni

Tavole di guida a coda di rondine con vite micrometrica

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB

B1B2D
per
vite
EE1E2TlTAHIKK1Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
21000-0200301320 -0,319,68,1M2126-8888,3106,35  277,32 €
21000-0200351320 -0,319,68,1M2126-8888,3106,310  281,23 €
21000-0200451320 -0,319,68,1M2126-8888,3106,320  285,07 €
21000-0300401530 -0,329,613M32387,51089,89,8106,35  298,70 €
21000-0300451530 -0,329,613M32387,51089,89,8106,310  302,55 €
21000-0300551530 -0,329,613M32387,51089,89,8106,320  306,43 €
21000-0500672350 -0,349,425M438161110814,515,62214,312  316,12 €
21000-0500802350 -0,349,425M438161110814,515,62214,325  320,01 €
21000-0501052350 -0,349,425M438161110814,515,62214,350  323,91 €
21000-0801103480 -0,57940M56034131282322,52614,325  399,52 €
21000-0801353480 -0,57940M56034131282322,52614,350  403,37 €
21000-0801603480 -0,57940M56034131282322,52614,375  407,30 €
21000-0801853480 -0,57940M56034131282322,52614,3100  409,24 €
21000-12015045120 -0,511960M590402512830292614,325  492,63 €
21000-12017545120 -0,511960M590402512830292614,350  502,34 €
21000-12020045120 -0,511960M590402512830292614,375  521,70 €
21000-12022545120 -0,511960M590402512830292614,3100  539,17 €
N. ordineL

L1L2L3MIMANOYMandrinoF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21000-020030302038,248,2M2x3M2x3M335,2M5x0,51800,4520,3  277,32 €
21000-020035352043,253,2M2x3M2x3M335,2M5x0,51800,4520,3  281,23 €
21000-020045452053,263,2M2x3M2x3M335,2M5x0,51800,4520,3  285,07 €
21000-030040403048,258,2M3x4,5M3x4,5M435,8M5x0,53501,141  298,70 €
21000-030045453053,263,2M3x4,5M3x4,5M435,8M5x0,53501,141  302,55 €
21000-030055553063,273,2M3x4,5M3x4,5M435,8M5x0,53501,141  306,43 €
21000-050067675078,298,2M4x6M4x8M4511,5M5x0,55402,582,3  316,12 €
21000-050080805091,2111,2M4x6M4x8M4511,5M5x0,55402,582,3  320,01 €
21000-05010510550116,2136,2M4x6M4x8M4511,5M5x0,55402,582,3  323,91 €
21000-08011011080128,3148,3M5x7,5M5x10M6814M10x17508227  399,52 €
21000-08013513580153,3173,3M5x7,5M5x10M6814M10x17508227  403,37 €
21000-08016016080178,3198,3M5x7,5M5x10M6814M10x17508227  407,30 €
21000-08018518580203,3223,3M5x7,5M5x10M6814M10x17508227  409,24 €
21000-120150150120172,3192,3M5x10M5x10M61218,5M10x11500304518  492,63 €
21000-120175175120197,3217,3M5x10M5x10M61218,5M10x11500304518  502,34 €
21000-120200200120222,3242,3M5x10M5x10M61218,5M10x11500304518  521,70 €
21000-120225225120247,3267,3M5x10M5x10M61218,5M10x11500304518  539,17 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83