norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:EN-GJL-250.
Versione:Rettificato, superficie non trattata.Nota:Queste tavole di guida di precisione a rulli vengono impiegate nella costruzione di macchine e attrezzi, nella tecnica di misurazione, negli strumenti ottici e nella meccanica di precisione.

I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per una durata prevista di 1 milione di cicli.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Su richiesta sono disponibili anche slitte a croce.

Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

F = capacità di carico con condizione di carico dinamica o statica.
TI E/E1 = n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte interna.
TA E/E1= n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte esterna.
TI E2 = n. di fori di montaggio E2/D1 nella parte interna.

TI E2 = n. di fori di fissaggio E2/D1 nella parte esterna.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21064 Tavole di guida di precisione a rulli con fori di posizionamento 280 kB
 norelem Service Instructions Guide Rails 2020 1,3 MB

Disegni

Tavole di guida di precisione a rulli con fori di posizionamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E/E1
TA
E/E1
TI
E2
TA
E2
CADAcc.PrezzoOrdinare
21064-0400502013134039,5105M33,36,5301520204466 415,62 €
21064-04005012013134039,517,55M33,36,5301520204466 424,56 €
21064-0400652013134039,5255M33,36,5301520206666 495,90 €
21064-0400802013134039,532,55M33,36,5301520208866 579,76 €
21064-050055251716,35049,5107M44,38--1428--66 292,56 €
21064-050080251716,35049,5307M44,38--2828--66 413,62 €
21064-050105251716,35049,5407M44,38--2828--88 506,51 €
21064-050155251716,35049,5607M44,38--2828--1212 686,81 €
21064-060055251716,36059,5107M44,38--1734--66 299,71 €
21064-060080251716,36059,5307M44,38--3434--66 410,27 €
21064-060105251716,36059,5407M44,38--3434--66 513,75 €
21064-060155251716,36059,5607M44,38--3434--1010 715,52 €
21064-0750803220237574,51510M55,310626225504464 420,98 €
21064-0751053220237574,52010M55,310626225504466 529,82 €
21064-0751303220237574,52510M55,310626225504488 620,79 €
21064-1001104027,52810099,51510M55,310868625504466 576,17 €
21064-1001604027,52810099,552,510M55,31086865050441212 811,65 €
21064-1002104027,52810099,58010M55,310868650506688 1.023,95 €
21064-1002604027,52810099,510510M55,31086865050461010 1.236,23 €
N. ordineL

L2L3PP1MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
21064-04005050333,81,13,4M3M3M30,020,02210143 415,62 €
21064-040050150333,81,13,4M3M3M30,020,02140132 424,56 €
21064-04006565343,81,13,4M3M3M30,020,02180143 495,90 €
21064-04008080343,81,13,4M3M3M30,020,02220355 579,76 €
21064-05005555405,51,63,2-M3M40,020,02480476 292,56 €
21064-05008080405,51,63,2-M3M40,020,02410397 413,62 €
21064-050105105405,51,63,2-M3M40,020,02520101115 506,51 €
21064-050155155405,51,63,2-M3M40,020,02680231933 686,81 €
21064-06005555505,51,63,2-M3M40,020,02470486 299,71 €
21064-06008080505,51,63,2-M3M40,020,023803117 410,27 €
21064-060105105505,51,63,2-M3M40,020,02530101415 513,75 €
21064-060155155505,51,63,2-M3M40,020,02690232334 715,52 €
21064-07508080--2,14,1M5M4-0,020,02650101815 420,98 €
21064-0751051056062,14,1M5M4M50,020,02720182627 529,82 €
21064-0751301306062,14,1M5M4M50,020,02850293342 620,79 €
21064-100110110--2,14,1M6M6M60,020,021740435963 576,17 €
21064-1001601608882,14,1M6M6M60,020,021190377968 811,65 €
21064-1002102108682,14,1M6M6M60,030,0314506099105 1.023,95 €
21064-1002602608682,14,1M6M6M60,030,03173089119151 1.236,23 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83