norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone.
Livella tubolare vetro.
Versione:nichelato e lucidato. Forma B anodizzato nero.Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle tubolari possono essere fissate con l'ausilio di due fori.
- Forma A: un visore
- Forma B: tre visori
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido verde
Range di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21812 Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare 197 kB

Disegni (sintesi completa)

Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare

Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare, forma A, una visiera

Maggiori informazioni

Disegni

Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare, forma A, una visiera

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD4H

H1LL1L2SensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
21812-1571350A12,34,513157374550' 11,60 €

Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare, forma B, tre visiere

Maggiori informazioni

Disegni

Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare, forma B, tre visiere

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD4H

H1LL1L2SensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
21812-2571305B12,34,51315737455' 36,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83