norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide.Versione:color avorio.
Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Con anello di contrasto nero interno per un miglior contorno della bolla.
- Punta di riempimento in basso sporgente .
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
Range di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21810 Corpo della livella sferica in plastica 180 kB

Disegni

Corpo della livella sferica in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

HSensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
21810-12072012720' 4,58 €
21810-140730147,730' 4,26 €
21810-150720157,720' 4,58 €
21810-180930189,230' 4,70 €
21810-2010402010,640' 5,65 €
21810-2512302511,530' 7,23 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83