|
|
21808Corpo della livella sferica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo della livella sferica acciaio inox. A partire da Ø 14 mm in alluminio. Visore vetro.Versione:Alluminio anodizzato nero.Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica. Eccellente contorno della bolla ed esclusione dell'asse parallelo al piano mediante anello della bolla interno. - Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla - Liquido chiaroRange di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | H | Sensibilità | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21808-120710 | Acciaio inox | 12 | 6 | 10' |  | | 9,11 € | | 21808-120725 | Acciaio inox | 12 | 6 | 25' |  | | 13,86 € | | 21808-140710 | alluminio | 14 | 6,5 | 10' |  | | 10,07 € | | 21808-140720 | alluminio | 14 | 6,5 | 20' |  | | 10,07 € | | 21808-150710 | alluminio | 15 | 6,5 | 10' |  | | 10,40 € | | 21808-150720 | alluminio | 15 | 6,8 | 20' |  | | 10,40 € | | 21808-200810 | alluminio | 20 | 8,5 | 10' |  | | 12,28 € | | 21808-200820 | alluminio | 20 | 8,5 | 20' |  | | 12,28 € | | 21808-250910 | alluminio | 25 | 8,5 | 10' |  | | 13,21 € | | 21808-250920 | alluminio | 25 | 8,5 | 20' |  | | 13,21 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|