norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione:nichelato e lucidato.Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
La forma B può essere fissata con l'ausilio di un perno filettato.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sul bordo di appoggio dell'alloggiamento della livella
- Sono disponibili per la scelta diversi perni filettati
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21806 Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico 200 kB

Disegni (sintesi completa)

Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico

Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2HSensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
21806-1140930A14109,530' 8,63 €
21806-1181130A18121130' 9,26 €
21806-1201230A20141230' 9,55 €
21806-1301530A30211530' 18,87 €

Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma B con perno filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma B con perno filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2D4HH1SensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
21806-2140730B1410M47,5530' 11,09 €
21806-2181230B1812M612530' 13,87 €
21806-2201230B2014M512830' 16,17 €
21806-2301530B3021M8151030' 26,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83