norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione:nichelato e lucidato.Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle sferiche possono essere sia fissate tramite viti (forma A), sia inserite (forma B).
- Forma A: regolata sulla superficie di fondo levigata
- Forma B: regolata sulla superficie inferiore della flangia
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21800 Livelle sferiche con alloggiamento con fori di fissaggio 201 kB

Disegni (sintesi completa)

Livelle sferiche con alloggiamento con fori di fissaggio

Livelle sferiche con alloggiamento da avvitare, forma A con flangia di avvitamento

Maggiori informazioni

Disegni

Livelle sferiche con alloggiamento da avvitare, forma A con flangia di avvitamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
21800-1141030A201410171,6101,830' 10,80 €
21800-1171030A25171221210230' 11,41 €
21800-1181130A301812242,511330' 13,51 €
21800-1281430A40282034,52,514430' 26,77 €
21800-1341530A50342543315530' 31,50 €

Livelle sferiche con alloggiamento da avvitare, forma B con flangia di entrata

Maggiori informazioni

Disegni

Livelle sferiche con alloggiamento da avvitare, forma B con flangia di entrata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
21800-2141030B201410171,6101,830' 10,80 €
21800-2171030B25171221210230' 11,41 €
21800-2181130B301812242,511330' 13,51 €
21800-2281430B40282034,52,514430' 26,77 €
21800-2341530B50342543315530' 31,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83