norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione:nichelato e lucidato.Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sulla superficie inferiore della flangia
- Bordo flangiato con scanalature per l'inserimento
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Montaggio:- Misurare il corpo del barattolo
- Montaggio mediante inserimento a pressione della livella, foro 0,02 mm – 0,03 mm inferiore al Ø del corpo del barattolo
- La relativa fase sul foro semplifica il montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21804 Livelle sferiche alloggiamento con bordo flangiato 238 kB

Disegni

Livelle sferiche alloggiamento con bordo flangiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HH1SensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
21804-18103020181210830' 9,72 €
21804-20123025201412930' 12,95 €
21804-281330302820131030' 20,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83